Производство

Группа Legrand успешно оперирует двумя действующими заводами в Ульяновской области, а также развивает проект по производству источников бесперебойного питания на базе предприятия "ДВ-ИНЖИНИРИНГ" во Владивостоке.

Производство

АО "КОНТАКТОР"

  • автоматические выключатели «ПРОТОН» (ВА50-45Про) на токи до 6300 А;
  • автоматические выключатели «ПРОТОН НОРД» (ВА50-45Про) на токи до 5000 А — работающие при -50° С;
  • автоматические выключатели ВА57-35 на токи до 250 А;
  • автоматические выключатели «Электрон Про» на токи до 6300 А — для замены выключателей серии «Электрон»;
  • серия автоматических выключателей Кпро — ВА04-31Про и ВА04-35Про на токи от 16 до 250 А, ВА50-39Про на токи до 630 А, ВА50-43Про на токи до 1600 А;
  • традиционные автоматические выключатели на токи от 40 до 2000 А серий ВА, А3790, А3790У, АВ2М;
  • разъединители и переключатели РЕ19 и B61 на токи до 63 кА;
  • шкафы управления вводом резервного питания;
  • НКУ и КТП.
www.kontaktor.ru >>

ФИЛИАЛ ООО "ЛЕГРАН" "УЛЬЯНОВСКИЙ"

  • электроустановочное оборудование (розетки серий Valena Classic, Etika, Quteo,Cariva);
  • автоматические выключатели бытового назначения серий TX3/RX3;
  • кабель-каналы серий Metra, DLP.

ПРОЕКТ "ЛЕГРАН ВОЛГА"

  • электроустановочные изделия современных серий;
  • автоматические выключатели на токи до 2000А;
  • разъединители и переключатели на токи до 5000 А;
  • воздушные автоматические выключатели на токи до 6300 А;
  • шкафы управления вводом резервного питания;
  • промышленные шкафы и щиты и др.
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.