Безопасность, домофония, звуковая трансляция

Программа Celiane: безопасность, контроль доступа

Устройства контроля доступа

 

Комплект видеодомофона для коттеджа - Внутренний аудиоблок

 

Программа celiane: звуковая трансляция, акустические розетки

Устройства звуковой трансляции

 

Тюнер, колонка 2" «spot» - Модуль локального управления - Модуль для тюнера с функцией внутренней связи - Акустическая розетка

 

www страницы

> Страница программы Celiane

 

Конфигуратор

> Конфигуратор Celiane http://www.legrand-celiane.ru

 

PDF брошюры

> DC 081 Альбом

> DC 083 Альбом Celiane Классика

> DC 084 Технический Каталог

> DC 085 Буклет технический Celiane Классика

 

Программа Galea Life: безопасность, контроль доступа

Устройства систем сигнализации

 

Детектор затопления - Детектор газа метан - Детектор газа пропан/бутан

 

Устройства контроля доступа

 

Устройство доступа с электроным ключом - Выключатель с картой

Программа Galea Life: звуковая трансляция, акустические розетки, зуммеры и звонки

Устройства звуковой трансляции

 

FM-тюнер стерео - Центральный блок звуковой трансляции - Устройство управления c LCD экраном - Локальный FM-тюнер с модулем связи - Колонка 6,5”/100 Вт - Колонка тип «spot» 2”/2 Вт

 

Розетки для акустических систем - Зуммеры - Звонки электронные

 

www страницы

> Страница программы Galea Life

 

PDF брошюры

> DC 054 Буклет «Galea Life. Дизайн и технологии в гармонии с человеком»

 

Программа Valena: звуковая трансляция, акустические розетки

Устройства звуковой трансляции

 

FM-тюнер стерео - Центральный блок звуковой трансляции - Локальный модуль стереоуправления c ЖК экраном - Локальный модуль с FM-тюнером

 

Розетки для акустических систем

 

Двойная розетка для колонок

 

Колонки

 

80 мм типа «spot» - 230 мм - Встраиваемые колонки

 

www страницы

> Страница программы Valena

 

PDF брошюры

DC 116 Брошюра «Valena - новые модные цвета»

DC 117 Буклет «Valena - новые модные цвета»

DC 087 Буклет «Valena - музыка новых решений»

 

Программа Mosaic: безопасность, контроль доступа

Система контроля доступа

 

Автономная кодовая панель контроля доступа с возможностью интеграции в общую систему безопасности - Электромагнитный замок - Считыватель ключей-карточек - Биометрический считыватель отпечатков пальцев

 

Программа Mosaic: аудио розетки

Аудио розетки

 

Розетка для колонок - Розетка 2 RCA - Аудио и видео розетка 3 RCA - Разъем XLR Neutrik - Штекер XLR Neutrik - Разъем Speakon на 4 контакта - Разъем Jack 3.5 мм

 

www страницы

> Страница программы Mosaic

 

PDF брошюры

> DC 109 Брошюра «Mosaic. Меняемся, чтобы стать совершеннее»

> DC 110 Брошюра «Антибактериальные решения Legrand»