Энергосбережение

Энергосбережение

Экономить электроэнергию в доме легко с высокотехнологичными решениями Legrand – управляйте освещением, электрообогревом и любыми электроприборами в квартире или доме.


Датчик движения с регулировкой выдержки времени и уровня освещенности для управления освещением.

Актуальность использования датчиков движения для включения света объясняется не только удобством и комфортом для пользователя, но и значительным сокращением расхода электроэнергии, а также продлением срока службы используемых ламп.

При появлении движения в зоне чувствительности датчик определяет уровень освещенности и срабатывает при уровне ниже заданного значения, включая свет. Если освещенность достаточная, свет не включается.

При отсутствии движения датчик отключит нагрузку через заданный промежуток времени 10с -10мин.


Светорегулятор

Светорегулятор позволяет плавно регулировать напряжение, подключаемое к светильнику, совместим с различными типами ламп:

  • светодиодными 
  • люминесцентными (компактного типа или с ферромагнитным/электронным ПРА)
  • лампами накаливания
  • галогенными
Помимо регулировки яркости горения ламп, диммер позволяет экономить электроэнергию, а также увеличивает срок службы ламп.

Программируемый комнатный термостат

Прибор предназначен для более точной настройки температурного режима и уменьшения энергозатрат, поддерживая комфортную температуру в помещении. Встроенные часы с календарем дают возможность задать дату и время при установке. Программа работы прибора может быть синхронизирована рабочим графиком хозяина и включаться в определенные дни недели, настроенные по умолчанию на этапе монтажа. В приборе также есть возможность установить график включения электрического обогревателя в зависимости от времени суток, и автоматически поддерживать температуру в помещении на заданном уровне (от + 7° C до +30° C). Запрограммировать термостат легко даже пользователю, не обладающему специальными навыками.

Выключатель для приводов в сочетании с программируемым таймером для управления рольставнями / жалюзи / тентами

Экономить на обогреве и охлаждении большого дома без риска для здоровья помогут жалюзи, управляемые выключателем с программируемым таймером по заданному пользователем сценарию. Вовремя закрытые жалюзи защитят комнату от перегрева в солнечный день, а опущенные рольставни станут дополнительным барьером на пути ветра и холодного воздуха.

Модульный контактор в сочетании с программируемым таймером для подключения бойлера

Пользоваться электрическим бойлером и при этом экономить электроэнергию – легко!

Программируемый таймер в комплекте с силовым модульным контактором позволит настроить оптимальный режим включения и выключения бойлера, например, выключать его, когда дома никого нет и включать незадолго до прихода хозяев. Это даст возможность сэкономить электроэнергию и уменьшить образование накипи на ТЭНе.

С помощью таймера также удобно управлять и другими нагрузками - устройство позволяет включить тот или иной прибор только тогда, когда он действительно нужен, или запрограммировать включение отдельных устройств, по расписанию, например освещение в парниках, аквариумах, террариумах или приборы для создания полезного микроклимата в помещении (ионизаторы, увлажнители воздуха и т.п.) 

Реле неприоритетных нагрузок

Реле позволит избежать ситуации, когда потребление электроэнергии в доме достигает максимальных значений (например, при одновременном включении нескольких мощных электроприборов), не ограничивая при этом потребности пользователя.

Реле неприоритетных нагрузок непрерывно отслеживает протекающий через него ток и, соответственно, потребляемую мощность, отключая на время неприоритетную группу нагрузок в случае, если потребляемый ток превышает заданное на этапе установки значение. Приборы, объединенные в группу приоритетных нагрузок при этом остаются включенными.


МОНТАЖНАЯ КОРОБКА BATIBOX ENERGY ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ХОЛОДНОГО/ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ СТЕНЫ

Энергосберегающие монтажные коробки являются герметичными и предотвращают проникновение в помещение холодного воздуха из пространства за стеной из гипсокартона, гипсоволокна или других материалов, путем блокировки потоков воздуха, создаваемых электрической инфраструктурой (электрощиты, коробки, каналы, расположенные в холодной зоне). Оптимальны для домов по каркасной технологии, домов с низким энергопотреблением и "пассивных домов" в рамках современных регламентов по энергосбережению. Ежегодно позволяет сократить расходы энергии на 6 kWh/m2/год и могут достигать до 15 kWh/m2/год, в зависимости от типологии каркаса.

 

Мультирозеточный блок с мастер-розеткой для отключения электроприборов, находящихся в режиме ожидания (stand-by)

Электроприборы, находящиеся в режиме standby, расходуют много электроэнергии.

Многорозеточный блок с управляемой мастер-розеткой позволит управлять всеми, подключенными приборами, обесточивая их при обесточивании мастер-розетки и создавая тем самым дополнительную экономию. 

Например, если отключать подачу питания на бытовые приборы, находящиеся в режиме ожидания (принтеры, кулеры для воды, телевизоры и пр.) в ночное время - экономия может составить до 25%.

На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.