Накладной монтаж

Накладной монтаж

Комплексные решения для накладного монтажа на базе электроустановочных изделий и кабеленесущих систем  Legrand - оптимальное решение для любого помещения. Специально разработанный для России кабель-канал Metra идеально сочетается с серией для накладного монтажа Quteo.

Quteo IP 44

Quteo IP 20






Кабельные каналы METRA

Российское производство по технологиям и стандартам Группы Legrand*, квалифицированные инженеры и технологи, пожаробезопасное и экологичное сырьё** стали залогом успеха серии кабель-каналов Metra.

УДОБСТВО МОНТАЖА
Перфорация на обратной стороне кабельных каналов упрощает крепеж к стене. 
Привычный и удобный монтаж электроустановочных изделий Mosaic возможен без использования инструментов, защелкиванием. 
Защитная пленка для поверхности кабель-каналов и крышек от загрязнений в процессе монтажа легко удаляется по его окончании

НАДЕЖНОСТЬ ФИКСАЦИИ СУППОРТОВ.
Компактные суппорты гарантируют отсутствие щелей, надежно фиксируются и не выпадают при выдергивании вилки из розетки, сохраняя при этом эстетичный внешний вид изделия

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
Возможность монтажа в кабельные каналы электроустановочных изделий Legrand серий Mosaic, Valena, Etika, Celiane и др.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ обеспечивает отличную отделку и удобство монтажа.

Разработано совместно с монтажниками!*** 

* Заводы Legrand в Ульяновске сертифицированы на соответствие стандарту качества ISO 9001
** ПВХ, не поддерживающий горение, не содержащий вредных для здоровья примесей и на 100% подлежащий вторичной переработке
*** На этапе разработки новой серии были проведены тесты в 100 монтажных организациях России, учтены все пожелания по конструкции и монтажу, сбалансирован ассортимент аксессуаров.

Мини-каналы Metra

Кабельные мини-каналы серии Metra идеально подходят для прокладки в жилых и небольших коммерческих зданиях.

Подробнее

Mosaic

Программа Mosaic™ предназначена для электрических и слаботочных сетей административных объектов. Совместимость всех компонентов и широкий функционал обеспечивают энергоэффективность здания. Техническая поддержка на базе любого представительства Legrand в России и СНГ.
  • Оптимальный монтаж в тандеме с коробками Batibox.
  • Кабель-каналы DLP и функционал Mosaic – выигрышное решение
  • Колонны – полная свобода для организации внутренних пространств
  • Напольные коробки – идеальный вариант для офисных помещений и конференц-залов.
  • Офисные многорозеточные блоки, колонны и блоки для конференц-залов: дизайн и эргономика
  • Двойной эффект: сочетание Программы Mosaic™ и Программы Plexo™ Artic в одном проекте: механизмы и рамки из гаммы антибактериальных изделий Mosaic и Plexo выполнены из материала, содержащего ионы серебра Ag+. Данная технология позволяет уничтожить 99,9% бактерий без физического и химического разрушения пластика и без возникновения эффекта привыкания бактерий к средству уничтожения.
  • Быстрое подключение любых устройств повышает эффективность эксплуатации инженерных систем зданий, обеспечивает гибкость и свободу в организации и обслуживании рабочего пространства.
https://e-catalogue.legrand.ru/

Типоразмеры кабель-каналов Metra

На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.