Инвесторам

Среди решений Legrand для агропромышленного комплекса — энергоэффективное оборудование для защиты от перепадов напряжения, установки компенсации реактивной мощности, автоматические выключатели, вводно-распределительные устройства и пр., обеспечивающие непрерывность функционирования систем предприятия, максимальную энергоэффективность, защиту от сбоев и безопасность эксплуатации.

Решения для агропромышленного комплекса

В контексте растущих требований и отраслевых изменений, когда проекты становятся все более сложными, крайне важно иметь опытного и надежного партнера. Сотрудничество с Группой Legrand - это широкий спектр возможностей и преимуществ работы с опытным мировым партнером.

  • Инновационные решения и обширное портфолио брендов; 
  • Поддержка от специалистов Legrand на всех стадиях проекта от разработки до ввода в эксплуатацию
На протяжении многих лет Группа Legrand демонстрирует своим партнерам и клиентам преданность процессу непрерывного совершенствования продукции и решений, благодаря чему обеспечивается постоянное устойчивое развитие эффективности отраслевых решений для АПК. Более половины продукции Группы Legrand, предназначено для промышленного и коммерческого секторов экономики .

Распределение энергии

Чтобы добиться максимальной производительности оборудования, предприятиям агропромышленного комплекса (АПК) необходимы стабильные, высокоэффективные решения, обеспечивающие максимальную непрерывность работы. 

Решения Legrand обеспечивают быструю переналадку и установку дополнительного оборудования, облегчают проведение работ по техобслуживанию, безопасность персонала, работающего на установке, могут быть адаптированы к конкретным потребностям любого объекта АПК и любым производственным условиям, вплоть до самых экстремальных.



СУХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
Широкая линейка понижающих трансформаторов, включая энергоэффективные трансформаторы Zucchini

ПОЛНАЯ ГАММА НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДО 6300 А

ОПТИМИЗАЦИЯ КАЧЕСТВА И ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ БЛАГОДАРЯ КОНДЕНСАТОРАМ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

ГИБКИЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ШИНОПРОВОДОВ ДО 6300 А

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДО 6300 А С ФОРМОЙ СЕКЦИОНИРОВАНИЯ ДО 4 B

Энергоэффективность АПК

Группа Legrand предлагает комплексные решения для повышения энергоэффективности объектов АПК:

ИЗМЕРЕНИЕ И МОНИТОРИНГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

первый шаг на пути к экономии электроэнергии - проведение исследования энергосистемы объекта по следующим критериям: качеству электрической энергии, классификации групп потребителей, определению временного интервала фаз пикового и низкого энергопотребления. Вся информация, начиная с главного распределительного щита и заканчивая этажным щитом, через протокол Modbus поступает на персональный компьютер, где осуществляется анализ электрических сетей объекта. 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

на основе проведенных измерений и мониторинга разрабатывается комплекс необходимых мер по снижению потребления электроэнергии, которые можно реализовывать постепенно или одновременно, исходя из первоначальных задач. Данные анализаторы успешно прошли технологические и метрологические испытания и зарегистрированы в государственном реестре средств измерения. Решения Legrand по обеспечению качества электрической энергии могут быть использованы для широкого круга объектов АПК, начиная от небольших  ферм  и административных  помещений  и заканчивая крупными агропромышленными  объектами.

ТЕЛЕМЕТРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

позволяет сократить нерациональное использование электроэнергии, а диспетчерское управление - повысить энергоэффективность, надежность и безопасность электроустановки

АКТИВНЫЙ ФИЛЬТР ГАРМОНИК

активный фильтр непрерывно генерирует компенсационный ток для подавления гармоник. Благодаря этому устраняются гармонические искажения и восстанавливается синусоидальная форма тока. Обладая временем реагирования менее 300 мкс, активный фильтр в режиме реального времени улучшает качество электроэнергии, предотвращая тем самым возможное повреждение оборудования. Активный фильтр помимо подавления гармоник тока позволяет компенсировать реактивную мощность (как индуктивную, так и емкостную) и обеспечить баланс токов по каждой фазе. 

При параллельном подключении к основному источнику питания активный фильтр имеет следующие преимущества:
  • Сокращение износа и, следовательно, продление срока службы оборудования за счет уменьшения нагрева и вибраций
  • Оптимизация объема обслуживания нагрузок в силу их меньшего износа
  • Соблюдение лимита потребления электроэнергии, установленного ее поставщиком
РЕШЕНИЯ УКРМ

Legrand производит полный спектр решений по УКРМ, включая, как поставку отдельных комплектующих для сборки УКРМ 0,4кВ (конденсаторы, контакторы, регуляторы коэффициента мощности, модули компенсации), так и сборные УКРМ на 0,4кВ и на среднее напряжение 3-90кВ.
УКРМ Legrand Alpimatic позволяет эффективно использовать электроэнергию, компенсируя реактивную составляющую тока, доля которой доходит до 60% в общем энергопотреблении предприятия. 




Распределение электроэнергии в производственных помещениях

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Система проволочных лотков Cablofil.
Противопожарные барьеры.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШКАФЫ, ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Системы промышленных оболочек Altis, Marina и Atlantic различного исполнения.
Широкий ассортимент промышленного оборудования.

ЗАЩИТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Автоматические выключатели DPX³ и DX³.

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ШИНОПРОВОДЫ
Гибкость решения, легкая адаптивность и реконфигурация.

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
Большой ассортимент светильников различного исполнения (до уровня IP67).

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ВЫПОЛНЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
Промышленный шкаф Atlantic из нержавеющей стали.

КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯ
Гарантия оперативного монтажа, высокая устойчивость к агрессивным средам и легкая доступность на протяжении всего времени эксплуатации индустриальных шкафов, промышленных разъемов, свето-сигнального и коммутационного оборудования управления и контроля.

СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ CABLOFIL™
Открытая структура позволяет легко оценить состояние кабельной трассы.
Накапливание пыли и бактерий минимизировать
благодаря открытой структуре.
Система включает в себя ряд аксессуаров, применяемых для защиты людей или оборудования.

ЗАЩИТА КАБЕЛЯ
Система RTA обеспечивают защиту жестких и гибких кабелей для различных применений в самых экстремальных условиях температуры и влажности

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОМЫШЛЕНННЫЕ ШКАФЫ
Используемые материалы (пластик, металл, резина) были выбраны специально, чтобы отвечать требованиям электрической и механической безопасности и противостоять различным экстремальным воздействиям в пищевой промышленности.

PLEXO™ ПОСТОЯННАЯ ЗАЩИТА
Программа ЭУИ Plexo™ гарантируют превосходную работу потребителей во всех влажных помещениях.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЙ И БЫТОВОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТОВ АПК

Пластиковые кабеленесущие системы DLP и Mosaic для конфигурации любых типов проектов.
Большой выбор устройств для организации рабочих мест. LCS включает в себя полный набор компонентов, необходимый для создания современной кабельной системы.
Расширенная гарантия (20 лет) на компоненты.
Системная (20 лет) на работу приложений.
Дополнительная (5 лет) на шкафы и аксессуары.

Широкий выбор ИБП моноблочного и модульного исполнения на мощности от 0,6kVA до 4,8MVA.
Шкафы.
PDU.
Услуги сервиса (ПНР).

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА И БЕЗОПАСНОСТЬ CCTV
Комплексность применения решений Legrand дает возможность организовать комфортное освещение с гораздо меньшими энергозатратами при эксплуатации. Оптимизированное управление освещением в офисе основано на применении базовых методов: датчики движения и присутствия, светорегуляторы, программируемые таймеры. Простота монтажа и обслуживания за счет автоматических соединительных клемм.
Удобство подвода кабеля и подключения.

ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ
Стратегия оптимизации управления освещением  основана на базовых методах: датчики движения и присутствия, светорегуляторы, программируемые таймеры… Комплексность применения этих методов дает возможность организовать комфортное освещение с гораздо меньшими энергозатратами при эксплуатации.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ
Правильное распределение энергопотребителей и их подключение к разным линиям электроснабжения позволяет экономить до 25% затрат на электроэнергию в административных зданиях АПК.

РЕШЕНИЯ LEGRAND ДЛЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ

ТРАНСФОРМАТОРЫ LEGRAND СЕРИИ ZUCCHINI ДЛЯ ВЕТРЯНЫХ УСТАНОВОК

Из-за специфичности географического расположения промышленная ветроэнергетика предъявляет повышенные требования к оборудованию по сравнению с другими традиционными видами получения электроэнергии. Помимо надежности, оборудование должно обладать такими характеристиками, как устойчивость к агрессивным воздействиям окружающей среды, энергоэффективность и компактность.

Для передачи генерируемой ветряной установкой электроэнергии на большие расстояния через магистральные сети необходимо использовать повы- шающие трансформаторы. Группа Legrand предлагает специальную версию трансформаторов серии Zucchini для ветрогенераторов.
Основные особенности по сравнению со стандартным исполнением:
  • очень низкие суммарные потери
  • небольшая высота и ширина
  • стойкость к атмосферным разрядам до 125 кВ
  • конструкция, адаптированная к изменяющимся нагрузкам
  • низкий уровень шума.

Для Проектных организаций АПК

Наши высококвалифицированные специалисты готовы оказать вам поддержку уже на самых ранних этапах вашего проекта. В качестве единого консультанта по всем брендам Группы мы будем тесно сотрудничать с вашими командами и координировать работу с представительствами Legrand. Это является гарантией того, что вы получите решение, которое подходит вам по стандартам, стоимости и доступности.
Решения для агропромышленного комплекса
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.