Инвесторам

Решения Legrand  обеспечивают безопасность, экологичность и энергоэффективность коммерческой недвижимости. 

Legrand располагает обширным опытом деятельности в разных странах мира и сервисом, доступным в любое время, благодаря слаженной работе команды профессионалов.  

Решения для коммерческой недвижимости

Широкий выбор тщательно разработанной продукции и технологических инноваций включает в себя решения для автоматизированных систем в сферах оборудования для отелей, гостиниц, торговых центров и офисных помещений.

Мониторинг электрических сетей

  • Измерение параметров электроустановки;
  • Визуализация информации о потребляемых энергоресурсах;
  • Дистанционное управление электрооборудованием.

Энергоэффективное управление освещением

Стратегия оптимизации управления освещением в офисе основана на базовых методах (датчики движения и присутствия, светорегуляторы, программируемые таймеры), применение которых в комплексе дает возможность организовать комфортное освещение с гораздо меньшими энергозатратами при эксплуатации.

Системы автоматизации зданий

Система автоматизации MyHOME - это простые современные решения для отелей, бизнес-центров и торговых центров, административного и жилого сектора, центров обработки данных и промышленных объектов. • Комфорт; • Безопасность; • Экономия электроэнергии; • Аудио/видеокоммуникация и удаленный контроль.

Качество энергии

Установки компенсации реактивной мощности Legrand серии Alpimatic позволяют эффективно использовать электроэнергию, компенсируя реактивную составляющую тока.

Влагозащищенное оборудование

Уникальное электрооборудование Plexo со степенью защиты IP 55 и IP 66

Электроустановочное оборудование

Группа Legrand является признанным законодателем мод в сфере электроустановки и экспертом в разработке "умных решений" для современных зданий. Продукция Legrand отвечает всем актуальным требованиям к дизайну, комфорту и эргономике оборудования.

Дизайн

Гармоничный дизайн изделий легко вписывается в любой интерьер - воплощение дизайнерских направлений: уникальных, лаконичных и технически совершенных.

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ MOSAIC ДЛЯ РАБОЧИХ МЕСТ

Офисные многорозеточные блоки, колонны и блоки для рабочих мест и конференц-залов - альянс дизайна и эргономики.

Гибкость и свобода в организации пространства. Возможность масштабирования и простота в эксплуатации. Идеальное решение для требующих гибкости электроустановок. Возможность подключения посредством Wi-Fi или RJ 45. Мини-колонны с легкостью спрячутся под стол.

Вводно-распределительные устройства и автоматические выключатели

  • МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ RX³
  • МОДУЛЬНЫЕ АППАРАТЫ DX³
  • МОДУЛЬНЫЕ АППАРАТЫ TX³
  • ЩИТЫ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
  • ВСТРАИВАЕМЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ NEDBOX
Подробная информация

Противопожарные барьеры EZ-Path

  • Легкая установка без специальных инструментов
  • Защита от проникновения пыли
  • Легкое добавление или замена кабелей без шумных и пыльных работ
  • 100% защита от проникновения огня и продуктов горения на протяжении всего срока службы

СКС LCS3

Сильноточные и слаботочные кабели могут прокладываться совместно. При прокладке в кабельных каналах они должны прокладываться в разных отсеках кабель-канала.

ИБП

ИБП Legrand позволяют получить оптимальное решение для любой задачи.
  • ИБП для дома и офиса
  • Стандартные ИБП
  • Модульные ИБП
  • Коммуникационное оборудование
Подробнее
Решения для коммерческой недвижимости
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.