Инвесторам

Технологии Legrand позволяют повысить эффективность персонала при одновременном снижении финансовых затрат. Глобальные решения, наряду с зарекомендовавшим себя брендом Legrand, являются гарантией долгосрочной безопасности и высокоэффективной работы зданий общественных учреждений - банков, спортивных сооружений, больниц и административных структур.

Распределение электроэнергии, голосовой информации и аудио-/видеоданных, прокладка кабельных систем, управление и мониторинг электроустановок, обеспечение гарантированного электропитания - вот далеко не полный спектр широкого применения решений Legrand в сфере общественной инфраструктуры.

Решения для общественных зданий

ПРОГРАММА MOSAIC

Комплексное предложение для оснащения административных объектов

Решения Mosaic для электрических и слаботочных сетей, специально адаптированные для оснащения административных объектов, увеличивающие производительность бизнес-центров, дающие совместимость всех компонентов электроустановки.

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ DLP И ПРОГРАММА MOSAIC

Кабель-каналы DLP и функционал Mosaic - выигрышное решение!

Быстрота и экономичность монтажа. Легкий доступ к кабелям обеспечивает возможность масштабировать электроустановки и удобство в эксплуатации. Идеальное решение для ремонтируемых помещений.

КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ LCS2

От телекоммуникационного помещения до рабочего места

Комплексная система с 25-летней гарантией. В целях оптимизации характеристик системы LCS2 категорий 6a (до 500 МГц), 6 (до 250 МГц) и 5e (до 100 МГц) проектировалась с максимальным уровнем унификации. Компоненты кабельной системы LCS2 подходят для использования как с оптоволоконным, так и с медным кабелем.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ И ЩИТЫ XL3

Распределительные шкафы и щиты XL3

Система XL3 предлагает широкий выбор распределительных щитков и шкафов до 6300 А. Она прекрасно адаптирована для самых сложных проектов благодаря совершенству конструкции и широкой гамме. Прекрасный внешний вид сочетается с высокой защищенностью от пыли и влаги (до IP55).

МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ DX3

Модульные автоматические выключатели DX3

Модульные автоматические выключатели серии DX3 от Legrand являются воплощением самых современных технологий. В модельный ряд входят аппараты на токи до 125 А, пригодные для использования в жилом, коммерческом и промышленном секторах, где необходимо сочетание высокой надёжности, селективности и безопасности.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ DPX3

DPX³ - точность измерений и постоянный контроль электросетей

Автоматические выключатели в литом корпусе DPX3 выпускаются на токи от 16 до 1600 А с предельными коммутационными способностями от 16 до 100 кА в стационарном и выкатном исполнении; 3-х и 4-х полюсные версии. Аппараты выпускаются в четырех типоразмерах: DPX³ 160, 250, 630 и 1600.

ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП)

Максимальное качество электроэнергии на выходе

Модельный ряд источников бесперебойного питания (ИБП) Legrand включает устройства трех типов: линейно-интерактивные, стандартные, модульные. Предложение распространяется на все области применения и гарантирует высокий уровень производительности по мощности и времени автономной работы. ИБП Legrand позволяют получить оптимальное решение для любой задачи.
Решения для общественных зданий
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.