Инвесторам

Актуальные промышленные решения Группы Legrand призваны обеспечить долгосрочную конкурентоспособность предприятий, при этом учитывая все интересы заказчиков. 

Оборудование Legrand – это надежная и бесперебойная функциональность, безопасность и сокращение расходов на эксплуатацию, надежность систем хранения данных, гибкость, компактность, быстрый монтаж и эффективная защита, а также безопасное подключение оборудования даже в условиях экстремальных температур и влажности.

Решения для промышленности


ВОЗДУШНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ DMX³

DMX³ - современные технологии Legrand для защиты электроустановок

Воздушные автоматические выключатели DMX³ выпускаются на токи от 800 до 6300 А с предельными коммутационными способностями 42, 50, 65, 100 кА в фиксированном и выкатном исполнении; 3-х и 4-х полюсные версии.

КЛЕММНЫЕ БЛОКИ VIKING 3

Пружинные, винтовые и силовые

Клеммы Viking 3 являются основой электромонтажной системы, в которую также входят наконечники Starfix и система маркировки CAB 3. Благодаря оптимизированным размерам, простоте фиксации на монтажной рейке и универсальным торцевым крышкам, клеммы новой серии Viking 3 очень легко и удобно устанавливать, присоединять и маркировать.

МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ DX3

Модульные автоматические выключатели DX³

Модульные автоматические выключатели серии DX³ от Legrand являются воплощением самых современных технологий. В модельный ряд входят аппараты на токи до 125 А, пригодные для использования в жилом, коммерческом и промышленном секторах, где необходимо сочетание высокой надёжности, селективности и безопасности.

ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП)

Максимальное качество электроэнергии на выходе

Модельный ряд источников бесперебойного питания (ИБП) Legrand включает устройства трех типов: линейно-интерактивные, стандартные, модульные. Предложение распространяется на все области применения и гарантирует высокий уровень производительности по мощности и времени автономной работы. ИБП Legrand позволяют получить оптимальное решение для любой задачи.

Устройства компенсации реактивной мощности (УКРМ)

УКРМ помогают избежать потерь электроэнергии, повысить эффективность и безопасность работы оборудования. Энергоэффективное оборудование Legrand может применяться как индивидуально, так и в формате комплексных решений.

Подробная информация

Активные фильтры

Активный фильтр непрерывно генерирует компенсационный ток для подавления гармоник, устраняя гармонические искажения и восстанавливая синусоидальную форму тока.

Время реагирования менее 300 мкс позволяет активному фильтру улучшать качество электроэнергии в режиме реального времени, предотвращая тем самым возможное повреждение оборудования. Активный фильтр хорошо подавляет гармоники тока, а также компенсирует реактивную мощность.

Преимущества активного фильтра при параллельном подключении к основному источнику питания:
  • Сокращение износа и, как следствие, продление срока службы оборудования за счет уменьшения нагрева и вибраций
  • Оптимизация объема обслуживания нагрузок
  • Соблюдение лимита потребления электроэнергии, установленного поставщиком
  • Снабжение качественной электроэнергией
фильтры.jpg

Металлические моноблочные и сборные шкафы серии Altis IP55-IK10

Металлические моноблочные шкафы Altis IP 55 - IK 10, сборные металлические шкафы Altis IP 55 - IK 10, силовые распределительные и 19" шкафы Altis, моноблочные IP 66 и сборные IP 66 шкафы Altis inox - IK 10
  • Широкая линейка типоразмеров и вариантов исполнения: от 1200х600х400 до 2000х1200х800, стеклянные и сплошные двери, шкафы двухстороннего обслуживания. Эстетичный внешний вид. 
  • Богатый выбор   монтажных   аксессуаров  позволят создать любую конфигурацию для размещения необходимого оборудования внутри шкафа. 
  • Самая высокая   нагрузочная способность и жёсткость оболочки и внутренних монтажных элементов, предлагаемая в данный момент на рынке (более 1000 кг/м3) 
  • Размещение силового оборудования или автоматики на объектах повышенной сложности с требуемой степенью защиты IP55 и сложными условиями эксплуатации (воздействие химических веществ, динамические и механические нагрузки). 

Металлические щиты серии Atlantic-E

Коррозионностойкие и прочные шкафы российского производства

  • поставка в готовом для монтажа виде (в комплекте с монтажной платой, готовые отверстия для ввода кабелей)
  • возможность различных конфигураций благодаря широкому ассортименту дополнительных аксессуаров
  • полная совместимость с монтажным оборудованием Legrand: кабельные каналы Lina/Transcab, клеммы Viking 3, устройства управления и сигнализации Osmoz, маркировка Cab3, Memocab, хомуты Colson, Colring

Распределительные щиты и шкафы серии XL³

Широкий выбор распределительных щитков и шкафов до 6300 А. Серия адаптирована для самых сложных проектов, благодаря совершенству конструкции и широкому ассортименту комплектующих. Стильный внешний вид сочетается с высокой защищенностью от пыли и влаги (до IP 55). 

В нашем ассортименте представлены:
  • сборные шкафы XL3 4000 IP 30 - IK 07 и аксессуары, шкафы
  • щиты и кабельные секции XL3 800 IP 43 - IK 08, шкафы
  • щиты и кабельные секции XL3 800 IP 55 - IK 08
  • шкафы и кабельные секции XL3 400 IP 43 - IK 08
  • шкафы, щиты и кабельные секции XL3 400 IP 55 - IK 08
  • металлические и пластиковые шкафы XL3 160 IP 43 - IK 08/07
  • встраиваемые шкафы XL3 160 IP 40 - IK 08
  • накладные щиты XL3 125 IP 40 - IK 09
  • дополнительное оборудование
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.