Профессионалам и партнерам

FAQ

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ. ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

EGdk8cp.jpeg

1. Можно ли подключить импульсное реле через обычный выключатель или переключатель?

Да, можно, но только с переключателем и при использовании следующего устройства:

Аксессуар для управления импульсным реле посредством устройства неимпульсного сигнала устройства неимпульсного сигнала (артикул 041 84)

Принцип действия: переключающий контакт
Назначение: для обеспечения управления импульсным реле посредством устройства неимпульсного сигнала, например, выключателя, таймера, реле с выдержкой времени и т.д.

Импульсное реле

2. Можно ли подключить к розетке провода разных сечений?

Да, можно только к розетке с автоматическими (безвинтовыми клеммами) . Пружинный элемент клеммы, разделенный симметрично на две части, обеспечивает одновременное зажатие двух проводов с различным сечением (от 0,75 до 2,5мм2). Клеммы предназначены для подключения также гибких (многожильных) проводов.

Посмотреть схему
Розетка


3. Как выбрать аппарат защиты для УЗИП? Какого номинала взять автомат, который будет защищать УЗИП?

Выбирать автомат защиты или держатели плавких вставок не нужно, т.к. в инструкции по эксплуатации (паспорте изделия) указываются характеристики автоматических выключателей или плавких вставок для защиты.

Пример паспорта


УЗИП.png

ЗАДАТЬ ВОПРОС

На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.