Профессионалам и партнерам

Производителям НКУ

XX-armoire_110820_1_a_111.jpg

РАЗВИТИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА:

  • Legrand - надёжный партнер и поставщик с многолетней историей работы на рынке России и СНГ. Центральный офис в Москве с 1993 года. 7 представительств в странах СНГ. 26 представительств в крупных городах России. 2 завода в Ульяновской области. Высокая степень локализации производства в России. >>>
  • Более 60 брендов. 30 000 наименований продукции в России и СНГ. Квалифицированная техническая поддержка от производителя высококачественного силового оборудования 0,4 кВ, шинопроводов, ИБП, трансформаторов, УКРМ, модульного оборудования, шкафов.
  • Развитая партнерская сеть. Возможность выбора поставщика оборудования с удобной логистикой и финансовыми условиями. >>>
  • Высокая рентабельность реализуемого проекта на оборудовании Legrand. Гибкая коммерческая политика.
  • Обучение проектировщиков, сборщиков, монтажников в учебном центре. >>>
  • Стандартная гарантия на оборудование 2 года. Возможность заключения сервисных контрактов. >>>

ДЛЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ:

  • Высококачественные компоненты Legrand – для сборки НКУ в полном соответствии с современным подходом и требованиями заказчика >>>
  • Сертификация сборочного производства на токи: 1600 А / 2500 А / 4000 А / 6300 А.
  • Выгодная коммерческая и маркетинговая политика. Прозрачная система регистрации проектов и возможность получения эксклюзивных условий.
  • Техническая поддержка и сервис – снижение затрат на собственные гарантийные обязательства перед заказчиком >>>

На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.