Новости

2018

06/03/2018 Приглашаем на стенд Legrand на Электротехническом форуме ЭТМ

5 апреля 2018 года Группа Legrand примет участие в 23-м Электротехническом форуме ЭТМ, который пройдет в Нижнем Новгороде на территории Нижегородской ярмарки. На стенде компании можно будет познакомиться с новинками продукции и получить профессиональную консультацию.
> Подробнее

2017

20/12/2017 Legrand поздравляет победителей и участников проекта «Дом за год»

15 декабря 2017 года Группа Legrand поздравила победителей проекта «Дом за год», организованного порталом FORUMHOUSE. Компания Legrand выступила в качестве партнера по поставке электрооборудо-вания. Победителем проекта, получившим загородный коттедж в 146 кв.м в Чеховском районе Московской области, стала семья Мнацакановых.

> Скачать пресс-релиз

14/12/2017 «Контактор» отметил 10 лет в Группе Legrand

В 2017 году завод «Контактор» отмечает круглую дату – 10 лет в составе Группы Legrand. «Контактор» является одним из крупнейших российских заводов электротехнической промышленности, чья продукция используется на большинстве ведущих предприятий энергоемких отраслей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

> Скачать пресс-релиз

01/12/2017 Legrand представляет «Академию ЦОД»

30 ноября 2017 года Группа Legrand запускает новый уникальный информационный проект для формирования комплексного подхода к проектированию дата-центров на базе оборудования Legrand – двухдневный семинар «Академия ЦОД Legrand».

> Подробнее
> Скачать пресс-релиз

27/11/2017 Legrand на «Дне инноваций»

28 ноября Группа Legrand принимает участие в III Международном отраслевом форуме "День инноваций в архитектуре и строительстве". Приглашаем посетить наш стенд № 10!

> Подробнее

17/11/2017 Система распределения с выдвижными блоками HX³/VX³ IS

Группа Legrand представляет новую систему распределения электроэнергии повышенной безопасности с выдвижными блоками HX³/VX³ IS для шкафов XL³ 4000. Решение обеспечивает три уровня обслуживания ответственных электроустановок, для которых исключается возможность перерыва электроснабжения на время выполнения технического обслуживания (для больниц, центров обработки данных, аэропортов и т. п.).
> Пресс-релиз

13/11/2017 Однофазные on-line ИБП Daker DK Plus

Источники бесперебойного питания Daker DK Plus от 1 до 10 кВА с двойным преобразованием для монтажа в стойку 19" и напольной установки. Предназначены для обеспечения бесперебойной работы серверной комнаты и оборудования в офисных помещениях, медицинских учреждениях, на предприятиях малого бизнеса (магазины, кафе и т.д.) и промышленных объектах.
> Пресс-релиз

13/11/2017 Открытие учебных классов Legrand в Сочинском профессиональном техникуме

10 ноября 2017 года в целях поддержки развития профессионального сообщества и повышения качества электротехнического образования молодежи Группа Legrand совместно с Сочинским профессиональным техникумом открыла два новых учебных класса, оснащенных новейшим оборудованием Legrand.

> Подробнее
> Скачать пресс-релиз

09/11/2017 Многорозеточные блоки чёрного цвета

Группа Legrand дополнила ассортимент многорозеточных блоков устройствами в черном корпусе. Обновленное предложение включает в себя современные удлинители в двух цветах, которые удачно впишутся в любой интерьер.
> Пресс-релиз

07/11/2017 Однофазные линейно-интерактивные ИБП Keor SPX

Представляем новинку – однофазные линейно-интерактивные ИБП серии Keor SPX от 600 до 2000 ВА. Они предназначены для обеспечения бесперебойной работы компьютеров, аудио- и видеоаппаратуры дома, в офисе и на предприятиях малого бизнеса, например, в небольшом магазине или кафе. Устройство защищает технику от разряда и перегрузки, короткого замыкания и перегрева.
> Подробнее
> Пресс-релиз

19/10/2017 Legrand приняла участие в создании фильма «Облака»

17 октября 2017 года состоялся премьерный показ короткометражного фильма «Облака», снятого компанией "Мастертел" при участии ведущих компаний телеком-отрасли и отрасли ЦОД: Legrand Россия и СНГ, Вертикаль, IXcellerate Data Centre и 3data Premium Data Centers.

> Подробнее