DPX³ - интеграция в шкафы серии XL³

> Автоматические выключатели в литом корпусе DPX³

> Высокие технологии

> Аксессуары

> Интеграция

 

PDF брошюры

> DC 262 - Каталог «DPX³. Точность измерений и постоянный контроль электросетей»

> Общий каталог Legrand

Полная интеграция в шкафы серии XL³

Все выключатели DPX³ стационарного исполнения с передними выводами могут устанавливаться на рейке DIN или на монтажной

плате с рейкой, через адаптер.

Благодаря возможности монтажа на рейкеDIN, выключатели DPX³ 160 могут устанавливаться в шкафы XL³ 125 и XL³ 160.

Установка на монтажной плате с рейкой обеспечивает повышенную стойкость к механическим воздействиям и позволяет размещать выключатели DPX³ 160/ 250 и модульные устройства в одном ряду.

Для монтажа выключателей DPX³ 160 и 250 в шкафах XL³ предлагаются платы четырех типов:
- для монтажа аппаратов в горизонтальном положении;
- для монтажа аппаратов съемного исполнения;
- для монтажа аппаратов с задними выводами;
- для монтажа аппаратов с поворотными рукоятками или электродвигательными приводами.

DPX³ 630/160. Простота обслуживания и замены аппаратов.

dpx-dpx3-change.jpg

Модернизация электроустановок: для облегчения монтажа новых или замены устаревших аппаратов Legrand новые DPX³ 630 и 1600 используют те же монтажные принадлежности и лицевые панели для установки в шкафы XL³, что и устаревшие DPX 630 и 1600.

Присоединение DPX³ 160 и 250

Выключатели DPX³ 160 оборудованы туннельными зажимами для непосредственного присоединения кабелей или шин.

Выключатели DPX³ 250 поставляются с неперфорированными зажимами для присоединения шин или кабелей с наконечниками. В качестве опции они могут быть оборудованы туннельными зажимами.

Имеется полная гамма соединительных принадлежностей для электроустановок любой конфигурации.