DPX³ - высокие технологии

> Автоматические выключатели в литом корпусе DPX³

> Высокие технологии

> Аксессуары

> Интеграция

 

PDF брошюры

> DC 262 - Каталог «DPX³. Точность измерений и постоянный контроль электросетей»

> Общий каталог Legrand

Одинаковая глубина корпуса выключателей от 16 до 250 А

Оптимальная интеграция: выключатели разного номинала могут устанавливаться в один ряд.

Автоматические выключатели в литом корпусе с термомагнитным расцепителем DPX³

В целях обеспечения наилучшей защиты от перегрузки все аппараты имеют регулируемую уставку срабатывания теплового расцепителя Ir.

Для более точного срабатывания защиты от короткого замыкания аппараты DPX³ имеют регулируемую уставку электромагнитного расцепителя Ii.

Автоматические выключатели в литом корпусе с электронным расцепителем

Электронные расцепители обеспечивают регулировку уставок Ir и Isd и задержек срабатывания Tr и Tsd.

Аппараты с функцией защиты от замыкания на землю также позволяют регулировать уставку Ig и задержку Tg.

Автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током со встроенной защитой от сверхтока

Все автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током со встроенной защитой от сверхтока (оборудованные термомагнитными и электронными расцепителями), обеспечивают точную защиту людей и оборудования благодаря встроенному электронному блоку. Настройка выполняется с помощью ЖК дисплея.

DPX3 с электронным расцепителем и встроенными функциями измерения

Новые автоматические выключатели в литом корпусе DPX³ с электронными расцепителями и встроенными функциями измерения – это компактные аппараты, способные отображать параметры электроустановки.

Данные со значениями измерений отображаются:
- прямо на электрическом щите: с помощью ЖК дисплея на лицевой панели устройства;
- дистанционно: с помощью ПК или смартфона с диспетчерским программным обеспечением при передаче данных протокола Modbus по линии RS 485.

Взаимная механическая блокировка двух аппаратов разных габаритов

Механизм взаимной блокировки выключателей DPX³ существенно упрощает монтаж системы АВР благодаря:
- установке спереди;
- компактному размеру;
- отсутствию настроек;
- возможности совместного использования выключателей DPX³ 160 и DPX³ 250;
- возможности установки в малогабаритных шкафах благодаря монтажу выключателей стационарного исполнения на DIN-рейке;
- всего двум типоразмерам для всех моделей выключателей DPX³: один типоразмер – для стационарных, второй – для съемных аппаратов.

Обеспечение бесперебойной работы с помощью системы АВР с электродвигательными приводами

Система автоматического ввода резерва (АВР) переключает электроустановку на питание от резервного источника в случае неисправности основного источника.

Специальный электронный блок обеспечивает местное и дистанционное автоматическое управление системой АВР, аппараты которой оборудованы электродвигательными приводами.