31/08/2017 Шкафы Atlantic IP66/IK10 и Marina IP66/IK10 получили сертификаты сейсмо- и вибростойкости

Промышленные металлические шкафы и щиты серии Atlantic c монтажной платой и изделия из полиэстера серии Marina получили сертификаты сейсмо- и вибростойкости, соответствующей 9 баллам по шкале MSK-64, а также добровольный сертификат EAC.

Серии шкафов и щитов Atlantic IP66/IK10 c монтажными платами и Marina IP66/IK10 удовлетворяют требованиям ГОСТ 30546.1, 30546.2, 30546.3-98. Сертификаты EAC подтверждают соответствие этого оборудования стандартам ГОСТ 32127-2013 и МЭК 62208-2013.

Данная продукция Группы Legrand обладает подтвержденным максимальным классом механической прочности М43. Это означает, что указанные оболочки могут эксплуатироваться рядом с тяжелыми машинами и вибромеханизмами. При этом максимальный показатель высоты установки на АЭС составляет 70 м.

Таким образом, серии шкафов и щитов Atlantic IP66/IK10 c монтажными платами и Marina IP66/IK10 подходят для защиты от внешних воздействий устанавливаемого внутрь оборудования на различных промышленных (в том числе АЭС) и административно-гражданских объектах в зонах с возможной сейсмической активностью и повышенной вибрацией.

Подробнее о продукции:
http://legrand.ru/product/13693/
http://legrand.ru/product/13692/

Возврат к списку