01/10/2013 Источники бесперебойного питания

01/10/2013 Источники бесперебойного питания

Модельный ряд источников бесперебойного питания (ИБП) Legrand включает устройства трех типов. Наше предложение распространяется на все области применения и гарантирует наилучший уровень производительности по мощности и времени автономной работы.

ИБП Legrand позволяют получить оптимальное решение для любой задачи.

 

PDF брошюры

> DC 189 - Каталог ИБП

> DC 188 - Техническое руководство по ИБП

> DC 236 - Буклет

> Общий каталог Legrand

 

Веб-сайт

http://www.upslegrand.ru

Модельный ряд ИБП

Линейно-интерактивные

ИБП мощностью до 3 кВА начального уровня - идеальная защита для рабочих станций, АТС, систем автоматизации жилых домов и небольших коммерческих предприятий.

 

Стандартные

ИБП мощностью до 10 кВА гарантируют безопасное и надежное энергоснабжение.

 

Модульные

ИБП мощностью до 120 кВА с максимальным уровнем резервирования для применений, требующих гибкого расширения и быстрого обслуживания.

 

Коммутационное оборудование

Полная линейка коммуникационных устройств для дистанционного управления, конфигурирования и контроля ИБП.

Максимальное качество электроэнергии на выходе

Высокая эффективность

Превосходные характеристики современных ИБП позволяют достичь КПД до 95 % для максимальной экономии электроэнергии и затрат.

 

Передовые технологии

ONLINE - ИБП с двойным преобразованием выбирают наиболее эффективный режим работы в зависимости от характеристик сети и гарантируют высокое качество электроэнергии на выходе.

 

Экологически безопасные продукты

Высокоэффективные ИБП выпускаются с максимальным вниманием к аспектам экологии. Неуклонно следуя принципам экологической безопасности, компания Legrand разработала инновационную систему тестирования, которая оценивает энергоэффективность каждой выпущенной единицы продукции.

Надежность и безопасность

Надежная электроника

Оптимальный выбор ступеней наращивания мощности и встроенная система расширенного самотестирования являются гарантией высочайшего уровня надежности.

 

Компоненты последнего поколения

Тщательный выбор лучших из представленных на рынке электронных компонентов в сочетании с новейшими технологиями производства, сделал ИБП Legrand самыми надежными устройствами, полностью соответствующими современным требованиям.

 

Высокоэффективные батареи

Батареи, поставляемые с ИБП Legrand – одни из самых надёжных из представленных на рынке. Инновационная зарядная система существенно увеличивает срок их службы – почти на 50 %.

Возврат к списку