29/02/2012 Автоматические выключатели в литом корпусе DPX³

 

DPX³ - точность измерений и постоянный контроль электросетей

Автоматические выключатели в литом корпусе DPX³ выпускаются на токи от 16 до 250 А с предельными коммутационными способностями от 16 до 75 кА в стационарном и выкатном исполнении; 3-х и 4-х полюсные версии.

 

Технические характеристики

Номинальное напряжение изоляции, Ui:

  • для DPX³ 160 - 800 В без диф./с диф. защитой, 50/60 Гц
  • для DPX³ 250 - 800/500 В без диф./с диф. защитой, 50/60 Гц

 

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp: 8 кВ

Номинальное рабочее напряжение, Ue: 500-690 В=, 50/60 Гц

Рабочая температура:

  • для DPX³ с термомагнитным расцепителем: от -5 до +70 °C
  • для DPX³ с электронным расцепителем: от -5 до +60 °C

 

Соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.2-99 и МЭК 60947-2.

 

PDF брошюры

> DC 154 - Брошюра «Новые автоматические выключатели DPX³»

> Общий каталог Legrand

 

 

Возврат к списку