02/03/2010 Воздушные автоматические выключатели DMX³

DMX³ - современные технологии Legrand для защиты электроустановок.

Воздушные автоматические выключатели DMX³ выпускаются на токи от 800 до 6300 А с предельными коммутационными способностями 42, 50, 65, 100 кА в фиксированном и выкатном исполнении; 3-х и 4-х полюсные версии.

 

Технические характеристики

Номинальное напряжение изоляции, Ui: 1000 В, 50/60 Гц

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp: 12 кВ

Номинальное рабочее напряжение, Ue: 690 В=, 50/60 Гц

Категория применения: B

Рабочая температура: -5 до +60 °C

Износостойкость механическая: 10000 циклов

Износостойкость электрическая: 5000 циклов

 

> Презентация «Комплексное решение Legrand и энергоэффективность» (открывается в новом окне)

 

PDF брошюры

> DC 153 - Брошюра «Воздушные автоматические выключатели DMX3»

> Общий каталог Legrand

 

 

 

 

Возврат к списку