Новинки продукции

2016

21/11/2016 C2G: оборудование для передачи аудио- и видеоданных

Продукция C2G - профессиональное, но простое в установке, настройке и поддержке решение, независимо от того, где используется - на рабочем столе, в комнате для переговоров или учебном классе. Упрощение связи является ключевым условием оптимизации взаимодействия с целью обеспечения эффективного сотрудничества.
> Подробнее
> Пресс-релиз

01/11/2016 Радиосистема MyHome Play

Радиосистема MyHome Play в дизайне электроустановочных устройств серий Axolute, Celiane, Livinglight, Valena Life/Allure, Mosaic позволяет легко создавать современные системы управления.
> Подробнее

20/10/2016 Модульное оборудование RX³

Серия модульного оборудования RX³ включает в себя автоматические выключатели, устройства защиты дифференциального тока: ВДТ и АВДТ (УЗО и дифавтоматы) и выключатели-разъединители. Отличительными особенностями оборудования этой серии являются надежность, безопасность, простота при монтаже и при этом доступная цена. Благодаря этому, серия RX³ идеально подходит для использования в жилых и небольших коммерческих зданиях.
> Подробнее
> Пресс-релиз

01/03/2016 Valena Life/Allure

Valena™ Life/Allure – новое поколение установочного электрооборудования от Legrand. Это новый дизайн, инновационные технологии, современный функционал и генетически запрограммированное качество Legrand.
> Подробнее
> Пресс-релиз

2015

14/10/2015 Metra - система кабельных каналов и мини-каналов

Группа Legrand, мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий, предлагает новое системное решение, отвечающее актуальным требованиям организации кабельных трасс посредством настенной прокладки кабелей и организации рабочих мест в коммерческих, общественных и жилых помещениях – серию кабельных каналов и мини-каналов Metra.
> Подробнее

26/08/2015 Автоматические выключатели DRX на токи до 250 А

Новые аппараты характеризуются отличным соотношением цена/качество: при невысокой стоимости автоматические выключатели DRX обладают надежной и функциональной конструкцией. Благодаря возможности регулировки расцепителей и множеству различных аксессуаров, аппараты DRX являются идеальным выбором для различных электроустановок.
> Подробнее

05/08/2015 Новая коллекция Celiane

Новая коллекция Céliane - это соблазн перемен, открытия, эстетика, это прекрасная история, сценарий которой Вы пишете сами. Вместе с Legrand.
> Подробнее

31/01/2015 Автоматические выключатели DPX³ на токи от 16 до 1600 А

Автоматические выключатели в литом корпусе DPX³ выпускаются на токи от 16 до 1600 А с предельными коммутационными способностями от 16 до 100 кА в стационарном и выкатном исполнении; 3-х и 4-х полюсные версии. Аппараты выпускаются в четырех типоразмерах: DPX³ 160, 250, 630 и 1600.
> Подробнее

2014

10/11/2014 Регуляторы коэффициента мощности Alptec 3.2/5.2, Alptec 8

Регулятор коэффициента мощности включает и отключает ступени батареи конденсаторов для поддержания коэффициента мощности на требуемом уровне. Он является цифровым устройством; все измерения выполняются с высокой точностью даже в сетях с большим количеством помех.
> Подробнее

27/06/2014 Промышленные разъемы P17 Tempra Pro

Группа Legrand усовершенствовала свою серию промышленных разъёмов P17 со степенью защиты IP 44 и IP 66/67 в соответствии с ожиданиями профессионалов-электриков. Продукция новой серии P17 Tempra Pro стала ещё более безопасной, удобной, эргономичной и долговечной.
> Подробнее

09/06/2014 Valena - подключено к реальной жизни

Valena представляет новый стиль, чтобы соответствовать Вашим начинаниям и проектам: обновленное предложение декоративных рамок, новые функции и абсолютно новая концепция для цвета Алюминий. Современные тенденции в дизайне, разнообразие и законченность изделий серии Valena – это все, что нужно, чтобы придать выразительность интерьеру.
> Подробнее

17/03/2014 Etika - за рамками цвета

Новая серия электрооборудования Etika – уникальные технологии, скрытые за внешней простотой. Это свежий взгляд на современное жилое пространство. С новыми идеями Etika Вы откроете в себе дизайнера и сможете создать оригинальный интерьер, оформленный и функционирующий в соответствии с Вашим собственным вкусом и потребностями.

2013

01/10/2013 Источники бесперебойного питания

Следуя принципам технологического развития, предусматривающим бережное отношение к окружающей среде, Legrand предлагает новую линейку источников бесперебойного питания. Дополнительный ряд технических функций гарантирует максимальную защиту любых нагрузок.

04/06/2013 TX3 - автоматические выключатели и УЗО

Серия аппаратуры TX³ предназначена для применения в сфере строительства жилых и административно-коммерческих объектов. Автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расцепителями обеспечивают эффективную защиту от короткого замыкания и перегрузки. Выключатели дифференциального тока ВДТ (УЗО) осуществляют защиту человека от поражения электрическим током при прямом прикосновении к токоведущим частям, а также защиту от возгораний и пожаров вследствие повреждения изоляции, неисправности электропроводки и электрооборудования.

03/06/2013 DX3 - модульные автоматические выключатели и устройства дифференциальной защиты

Модульные автоматические выключатели серии DX3 от Legrand являются воплощением самых современных технологий. В модельный ряд входят аппараты на токи до 125 А, пригодные для использования в жилом, коммерческом и промышленном секторах, где необходимо сочетание высокой надёжности, селективности и безопасности.

30/01/2013 Электроустановочные изделия Quteo™ - современный формат накладного монтажа

Quteo - универсальное решение для всех типов зданий:
Лаконичный дизайн для любых современных интерьеров.
Безопасное подключение в основе надёжного электрооборудования.
Продуманные элементы монтажа.
Эргономичный корпус IP 44.
установочные блоки на 4 и 6 постов.
Инновационная конструкция для качественного и безопасного монтажа различных механизмов в едином блоке.

2012

04/09/2012 Cерия промышленных разъемов Hypra

Серия промышленных разъемов Hypra специально разработана для обеспечения высоконадежных подключений при эксплуатации в неблагоприятных условиях, с высокими требованиями к функциональности и безопасности, на промышленных предприятиях различных секторов экономики.

2011

28/11/2011 Система управления освещением Lighting management

Система Lighting management обеспечивает максимальное энергосбережение, комфорт и безопасность в зданиях любого типа. В первую очередь система ориентирована на офисные и административные здания и позволяет существенно снизить затраты на электроэнергию за счет эффективного управления освещением.