Сухие трансформаторы, Аксессуары

 

Legrand явлется одним из ведущих производителей сухих трансформаторов в Европе.

Более 50 лет компания выпускает шинопроводы и сухие трансформаторы с литой изоляцией, известные во всем мире благодаря высокому качеству, надежности и энергоэффективности. Наш опыт позволяет нам гарантировать большой срок эксплуатации трансформаторов.

 

> Презентация «Комплексное решение Legrand и энергоэффективность» (открывается в новом окне)


PDF брошюры

> DC 255 - «Трансформаторы Legrand Серии Zucchini». Каталог 2015-16.

> Общий каталог Legrand

Общие характеристики

Изготовленные с помощью передовых технологий, сухие трансформаторы Legrand серии Zucchini обладают многочисленными преимуществами: безопасность для обслуживающего персонала и окружающей среды, не поддерживающие горения материалы благодаря отсутствию загрязняющих веществ и воспламеняющихся жидкостей; экономия электроэнергии. Кроме того, отсутствие необходимости в охлаждающих жидкостях значительно снижает эксплуатационные расходы.

 

Перед поставкой заказчику каждый сухой трансформатор Legrand проходит заводские испытания. К трансформатору прилагается полный комплект сопроводительной документации на русском языке.

Сейсмостойкое исполнение

Трансформаторы с литой изоляцией Legrand в антисейсмическом исполнении могут быть использованы на территории Российской Федерации на гражданских и промышленных объектах в части сейсмостойкости при воздействии максимального расчетного землетрясения до 9 баллов по шкале MSK-64 и высотной установке в здании до 30 м согласно ГОСТ 17516.1-90. Группа Legrand успешно провела испытания своего трансформатора в сейсмостойком исполнении и в независимой европейской лаборатории VIRLAB S.A (Испания).

Применение трансформаторов legrand

Распределение электроэнергии

- общественные здания

- объекты инфраструктуры

- промышленность

- жилые здания (встроенные подстанции)

Работа в неблагоприятных условиях

Стандартом МЭК 60076-11 определены буквенно-цифровые коды для обозначения классов стойкости к воздействию окружающей среды, в том числе низких температур и огня. Все трансформаторы Legrand сертифицированы по следующим классам:

- E2 испытания на воздействие окружающей среды

- C2 климатические испытания

- F1 огнестойкость

 

Согласно требованиям стандартов, максимальная влажность воздуха, при которой может эксплуатироваться трансформатор, составляет 90±5%. Минимальная температура установки и ввода в эксплуатацию (пуск) не ниже -25 0С.

 

Трансформаторы Legrand в специальном исполнении VLT (Very Low temperature application) могут эксплуатироваться, перевозиться и храниться при более низких температурахе -40 0С.

 

Максимальная рабочая температура окружающего воздуха (если не была оговорена заказчиком): + 40 0C.

Модельный ряд

Широкий модельный ряд сухих трансформаторов с литой изоляцией позволяет выбрать оборудование для решения любой задачи. Продукция выпускается как в стандартном исполнении, так и по техническому заданию заказчика.

 

Сухие трансформаторы Legrand с литой изоляцией могут поставляться:

– для внутренней установки в стандартном исполнении (без кожуха, степень защиты IP00)

– с защитным кожухом (степень защиты IP21, IP31 или IP23)

– по запросу трансформаторы могут поставляться в кожухе с разным IP - для внешней установки (необходимо проконсультироваться с нашим специалистом)

 

Поставка изделий стандартного исполнения:

Распределительные трансформаторы

– Номинальная мощность: 100 – 3150 кВА

– Номинальное напряжение первичной обмотки: до 6 – 10 – 15 – 24 - 33 кВ

– Номинальное напряжение вторичной обмотки: до 400 В

 

- обмотки из алюминия

 

Поставка изделий специального исполнения:

Специальные трансформаторы

– Номинальная мощность: до 20 000 кВА

– Номинальное напряжение первичной обмотки: до 36 кВ

– Номинальное напряжение вторичной обмотки: указывается заказчиком

 

- материал проводника в обмотках медь или алюминий

 

А также трансформаторы...

- повышающие

- разделительные

- мачтовые

- для выпрямителей и тяговых преобразователей

- для ветрогенераторов и гелиостанций

- для морского применения

- для сейсмоактивных регионов

- реакторы

- с расщеплённой обмоткой

- и другие исполнения

 

Аксессуары - по заказу.

Возврат к списку