Автоматические комплектные конденсаторные установки Alpimatic

 

> Презентация «Комплексное решение Legrand и энергоэффективность» (открывается в новом окне)

 

PDF брошюры

> DC 297 - Каталог «Обеспечение качества электрической энергии. Компенсация реактивной мощности и контроль качества электрической энергии».

> DC 216 - Брошюра «Решения Legrand в области энергоэффективности»

> DC 187 - «Трансформаторы Legrand Серии Zucchini». Каталог 2013

> DC 177 «Шинопроводы Legrand серии Zucchini». Технический каталог. > Часть1 , > часть2 .

> DC 162 - Брошюра «Программируемые таймеры и реле времени. Экономить просто и быстро!»

> Общий каталог Legrand

 

 

Конденсаторные установки alpimatic с электромеханическими контакторами

Трехфазные шкафы стандартного типа и типа H для сетей 400/415 В.

Установка в корпусе или шкафу со степенью защиты IP 31 – IK 05.

Полностью модульная конструкция, упрощающая расширение и техническое обслуживание.

Количество компенсирующих модулей в составе Alpimatic зависит от типа батареи конденсаторов и номинальной мощности. Управление электромеханическими контакторами осуществляет регулятор коэффициента мощности Alptec, отличающийся простотой настройки.

Шкаф стандартной мощности свыше 200 квар имеет резерв для размещения дополнительного модуля. Установки нестандартной мощности поставляются по отдельному заказу.

Ввод кабелей снизу (ввод кабелей сверху – по отдельному заказу).

Защита от прямого контакта с компонентами под напряжением: степень защиты IP 2X при открытой двери.

Шкаф серого цвета RAL 7032 с черным цоколем.

Соответствие требованиям стандартов МЭК 60439-1, МЭК 60439-2 и EN 60439-1.

 

 

конденсаторные установки с рассогласованными дросселями

- Трехфазные шкафы с рассогласованными дросселями (тип SAH), 50 Гц, стандартного класса, 400 В, коэффициент гармоник 25 % < SH/ST ≤ 35 %, номинальная мощность от 30 до 400 квар;

- Трехфазные шкафы с рассогласованными дросселями (тип SAH), 50 Гц, усиленного класса, 400 В, коэффициент гармоник 35 % < SH/ST ≤ 50 %, номинальная мощность от 120 до 560 квар;

Установка в корпусе или шкафу со степенью защиты IP 31 – IK 05.

Полностью модульная конструкция, упрощающая расширение и техническое обслуживание.

Количество компенсирующих модулей в составе Alpimatic зависит от типа конденсаторной установки и ее номинальной мощности.

Управление электромеханическими контакторами осуществляет регулятор коэффициента мощности Alptec, отличающийся простотой настройки.

Шкаф стандартной мощности имеет резерв для размещения дополнительного модуля.

Установки нестандартной мощности поставляются по отдельному заказу.

Ввод кабелей снизу (сверху – по отдельному заказу).

Защита от прямого прикосновения к частям под напряжением: степень защиты IP 2X при открытой двери.

Шкаф серого цвета RAL 7032 и черный цоколь.

Соответствует стандартам МЭК 60439-1, МЭК 60439-2 и EN 60439-1.

Частота резонанса последовательного контура = 3,78.

 

 

Возврат к списку