Промышленные контакторы CTX³ и тепловые реле RTX³


Промышленные контакторы CTX³

Ассортимент контакторов СТХ³ включает 4-полюсные модели на токи от 20 до 900 А (категория применения AC-1).

CTX3: управление цепями до 800 (1) A
Силовые контакторы CTX³ имеют широкий выбор значений номинального тока, управляющего напряжения, вспомогательных устройств и аксессуаров. Контакторы CTX³ полностью совместимы с автоматическими выключателями MPX³ и тепловыми реле RTX³ и представляют собой идеальное решение для коммутации электродвигателей и управления цепями.
 
(1) 900 A для 4-полюсных контакторов


CTX3 225/400/800: аппараты до 800 а для монтажа на плате
Выводы для подключения шин и наконечников.
Установленные блоки вспомогательных контактов (по 2 на контактор).
Дополнительные блоки вспомогательных контактов могут устанавливаться на контактор справа или слева.
 
CTX3 22/40/65/100/150: аппараты на токи до 150 A для монтажа на плате или DIN-рейке
Зажимы со степенью защиты IP 2X: винтовые в аппаратах на токи до 40 A, винтовые или торцевые в аппаратах на токи от 50 до 150 A.
Встроенные вспомогательные контакты.
Клеммы питания A1 и A2 (сверху и снизу).
 
CTX3 MINI: компактное решение на токи до 16 A. Монтаж на плате или DIN-рейке.

Благодаря компактному размеру, контакторы CTX³ MINI легко встраиваются в щиты управления и распределения. Они обеспечивают коммутацию двигателей, цепей освещения и обогревательных приборов с токами до 16 А.

Винтовые зажимы со степенью защиты IP 2X.
Встроенный вспомогательный контакт (только в 3-полюсных аппаратах).
Клеммы питания A1 и A2.


RTX³: тепловая защита электродвигателей

Тепловые реле RTX³ обеспечивают защиту электродвигателя от перегрузок, затяжного пуска и заклинивания ротора. Дифференциальный механизм обеспечивает защиту в случае обрыва одной фазы. Реле очень просто устанавливаются и присоединяются снизу прямо к контакторам CTX³.



Индикатор срабатывания.
Кнопка ОТКЛ./ТЕСТ.
Регулятор уставки срабатывания тепловой защиты.
Кнопка сброса и переключатель режима работы: автоматический (A)/ручной (H).
Опломбируемая защитная крышка.
Встроенные вспомогательные контакты (1 Н.О. + 1 Н.З.).
Зажимы со степенью защиты IP20.

 

PDF брошюры

> DC 291 - Каталог «MPX3, CTX3, RTX3. Бескомпромиссные возможности для защиты и управления электродвигателями».
> DC 293 - Буклет «MPX3, CTX3, RTX3. Бескомпромиссные возможности для защиты и управления электродвигателями».

 

Возврат к списку