Автоматические выключатели DPX³ в литом корпусе

 

DPX³ - точность измерений и постоянный контроль электросетей

Автоматические выключатели в литом корпусе DPX³ выпускаются на токи от 16 до 1600 А с предельными коммутационными способностями от 16 до 100 кА в стационарном и выкатном исполнении; 3-х и 4-х полюсные версии. Аппараты выпускаются в четырех типоразмерах: DPX³ 160, 250, 630 и 1600.

 

Технические характеристики

Номинальное напряжение изоляции, Ui:
- для DPX³ 160 - 800 В без диф./с диф. защитой, 50/60 Гц;
- для DPX³ 250 - 800/500 В без диф./с диф. защитой, 50/60 Гц.

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp: 8 кВ
Номинальное рабочее напряжение, Ue: 500-690 В=, 50/60 Гц
Рабочая температура:
-для DPX³ с термомагнитным расцепителем: от -5 до +70 °C;
-для DPX³ с электронным расцепителем: от -5 до +60 °C.

Соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.2-99 и МЭК 60947-2.

color-codes.jpg


DPX3-160-1600-line.jpg


PDF брошюры

> DC 262 - Каталог «DPX³. Точность измерений и постоянный контроль электросетей»

> Общий каталог Legrand

 

 

Возврат к списку