Перекидные выключатели-разъединители DCX-M

 

PDF брошюры

> DC168 «Перекидные выключатели-разъединители DCX-M. Технический каталог»

> Общий каталог Legrand

> Вопросы и ответы

 

DCX-M от 40 до 1600А

Новые перекидные выключатели-разъединители DCX-M разработаны в соответствии со стандартами IEC/EN для применения в электроустановках объектов гражданского строительства и промышленных предприятий. Компактный дизайн обеспечивает экономию пространства внутри НКУ и ВРУ.

 

DCX-M - это удобное переключение на резервный источник питания

Высокие характеристики продукции достигаются благодаря:

- литому негорючему корпусу из армированного стекловолокном полиэстера

- видимовому разрыву контактов аппаратов от 200 до 1250 А

 

DCX-M гарантируют эксплуатационную безопасность в любых ситуациях:

 

Прекрасные термические и диэлектрические характеристики изоляционных материалов и токоведущих частей: электрическая стойкость, низкие поверхностные токи утечки, стабильность при высоких температурах.

Ударо- и виброустойчивые, самозачищающиеся и самоочищающиеся ножевые контакты: гарантируют стабильное контактное давление в условиях короткого замыкания.

 

Коммутация активной и реактивной нагрузки до 1000 В.

Коммутация пусковых токов в 8 раз превышающих номинальные токи.

 

Стойкость к коротким замыканиям до 100 кА.

Рукоятки для монтажа на аппарат или дверь шкафа

Выносная рукоятка поставляется с валом и обеспечивает блокировку открытия двери при включенном аппарате.

 

Все типы рукояток блокируются в положении OFF (0).

 

Четкая маркировка на рукоятке гарантирует эксплуатационную безопасность.

 

 

Возврат к списку