Автоматические выключатели и ВДТ TX³

Серия аппаратуры TX³ предназначена для применения в сфере строительства жилых и административно-коммерческих объектов. Автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расцепителями обеспечивают эффективную защиту от короткого замыкания и перегрузки. Выключатели дифференциального тока ВДТ (УЗО) осуществляют защиту человека от поражения электрическим током при прямом прикосновении к токоведущим частям, а также защиту от возгораний и пожаров вследствие повреждения изоляции, неисправности электропроводки и электрооборудования.

 

PDF брошюры

> DC 215 «TX3. Защита, которой мы доверяем».

> Общий каталог Legrand

Надежная защита семейных ценностей

Автоматические выключатели типа В имеют повышенную чувствительность к коротким замыканиям по сравнению с выключателями типа C, и поэтому рекомендованы для защиты групповых линий в деревянных загородных домах и дачах.

 

Соответствие экологическим требованиям

Согласно PEP (Product Environmental Profi le), 80% используемых материалов в производстве TX3 пригодны к вторичной переработке. TX³ также соответствует RoHS и REACH.

 

Аппараты соответствуют международным нормам

Соответствие требованиям подтверждено ежегодно выдаваемыми сертификатами: VDE (Германия), ГОСТ Р (Россия), TSE (Турция), UNE (Испания).

 

Сертификация заводов Legrand

  • ISO 9001 - подтверждение качества
  • ISO 14 001 - подтверждение соответствия экологическим требованиям

ВДТ (УЗО) TX3

In = 25, 40 и 63 А

2П и 4П

Тип AC

IΔn : 30 и 300 мА

Соответствуют МЭК 61 008-1, ГОСТ 51326.1-99

Автоматические выключатели с термомагнитными расцепителями

In = 6-63 А

От 1 до 4 полюсов

Характеристика срабатывания B или C

Отключающая способность: 6 000 А или 10 кА

Соответствуют МЭК 60 898-1, МЭК 60 947-2 и ГОСТ Р 50345-99

Обеспечение безопасности на всех уровнях

 

Электроустановки надежно защищаются от последствий короткого замыкания с помощью автоматических выключателей класса токоограничения 3, которые ограничивают энергию, проходящую через кабель при коротком замыкании, и, тем самым, способствуют увеличению срока службы электроустановки.

 

Конструкция, спроектированная для обеспечения безопасности

Хорошо продуманная форма и тщательно подобранные материалы аппаратов обеспечивают эффективную циркуляцию воздуха и снижение степени нагрева автоматических выключателей.

 

 

 

Шторки на клеммных зажимах

Позволяют повысить электробезопасность, а также обеспечивают удобство и безошибочность подключений.

 

 

 

Столбчатые зажимы

Обеспечивают высокую надёжность и качество соединения.

Максимально простая установка и техническое обслуживание

 

 

Защелка с двумя фиксированным положениями

Быстрый монтаж / демонтаж изделия на рейку DIN осуществляется с помощью шлицевой или крестовой отвертки.

 

 

 

 

Четкая маркировка на лицевой панели

Доступность основной информации об аппарате: название серии, состояние контактов (замкнуты / разомкнуты), тип время-токовой характеристики, номинал, отключающая способность, класс токоограничения…

 

 

 

 

Зона технической маркировки

Быстрая идентификация каждой цепи в соответствии с электрической схемой при сборке щита.

 

 

 

 

 

Быстрое определение функции

Черная рукоятка: автоматический выключатель

Серая рукоятка: ВДТ

Вспомогательные устройства обеспечивают гибкость применения


 

Для решения задач мониторинга и контроля удаленных цепей Группа Legrand предлагает широкий спектр вспомогательных устройств управления и сигнализации, используемых совместно с автоматическими выключателями TX³. Являясь общими для всей серии аппаратов TX³, эти устройства позволяют удовлетворять всем потребностям в передаче информации и дистанционном управлении, характерным для объектов административно-коммерческого назначения.

 

21 наименование продукции

Сигнальные контакты и контакты, сигнализирующие о срабатывании защиты, независимые расцепители, расцепители минимального напряжения, модули защиты от перенапряжения и электродвигательные приводы.

 

 

 

Доступность зажимов

Видимость и доступность головок винтов упрощает подсоединение проводников.

 

 

 

 

 

 

Четкая маркировка

Указатель в виде стрелки на лицевой панели вспомогательных устройств позволяет легко определить, к какому автоматическому выключателю они присоединены.

 

 

 

 

 

Оптимизация пространства в комплектном устройстве

Электродвигательные приводы Legrand являются самыми компактными на рынке: ширина составляет 1 модуль. Присоединяются к аппаратам шириной 1 модуль на полюс (автоматические выключатели, ВДТ) настолько же просто, как и сигнальные контакты.

Возврат к списку