Щиты для модульного оборудования

 

PDF брошюры

> DC 302 Брошюра «Practibox3. Элегантно и практично. Распределительные щитки скрытого монтажа»

> DC102 Брошюра «Удовольствие работать с Легран. Распределительные щитки и импульсные реле»

> DC143 Брошюра «Простота, удобство и универсальность определяют выбор / Модульные контакторы, распределительные щитки Plexo3 и Practibox»

> DC148 Буклет «Верный подход к простым задачам». Новые щитки на 18 и 12 модулей

> DC149 Буклет «Энергоэффективность и безопасность вашего дома». Распределительные щитки. Модульное оборудование.

> Общий каталог Legrand

 

Mini s - распределительные накладные мини-щитки от 1 до 9 модулей

IP 30 – Класс II. Соответствуют ГОСТ Р 50827-95. Пломбируемый корпус. Снабжены DIN-рейками 35 х 7,5 мм. Температура эксплуатации до 70°С. Материал: ударопрочный и термостойкий ПВХ. Поставляется без шин.

Nedbox - встраиваемые распределительные щиты от 12 до 48 модулей

Класс II, IP 40 - IK 07. Встраиваемые щиты для сухих перегородок или кирпичных стен. Соответствуют EN 60439-3. 12 модулей на рейке (+ 2 вырезать по размеру). Замозатухающие до 750°C. В соответствии с EN 60695-2.1.

Комплектуются двумя типами дверей:
- скругленными, толщиной 12/19 мм;
- плоскими металлическими - 6 мм.

Оснащены дверной ручкой, которая может комплектоваться замком. Поставляются без шин.

Nedbox - накладные распределительные щитки до 63а от 8 до 48 модулей

IP 40 (с дверью) IP 30 (без двери). IK 07 (с дверью) IK 05 (без двери). Двери: белая, прозрачная, металлическая. Класс II 0 - Белый RAL 9010. Соответствуют МЭК 60439-3. Самозатухание до 650° C. Материал - полистирол. Клеммные блоки N + PE. Съемные шасси для монтажа оборудования. Номинальный ток 63 А.


> Презентация «Преимущества в конструктиве и монтаже щитков Nedbox» (pdf, 1.8 Мб)

Пылевлагозащищенные щитки Plexo3

Пылевлагозащищенные щитки Plexo3 предназначены для установки в жилых и общественных зданиях, а также на объектах промышленного назначения. Прочные, надежные и простые в монтаже щитки изготовлены из ударопрочного, термостойкого пластика:
- используются в местах, где необходимо защитить электрооборудование от влаги, пыли и прочих неблагоприятных условий окружающей среды;
- обеспечивают монтаж широкого диапазона электрооборудования: от модульных устройств до светосигнальной арматуры Osmoz, промышленных разъемов P17 и влагозащищенных розеток Plexo.


Благодаря продуманной конструкции в распределительных щитках Plexo3 легко выполнять внутренний электромонтаж. Использование кабельных вводов позволяет сохранить степень защиты щитков на уровне IP 65 и предотвратить попадание пыли и влаги на электроустановку.


> Перейти на страницу продукции

Practibox - распределительные щитки скрытого монтажа

practibox.jpg

Распределительные щитки Practibox для скрытого монтажа – это отличное сочетание цены и качества. Наша цель – предложить Вам решение, идеально адаптированное к современным условиям.


Щитки для скрытого монтажа готовы к применению в офисных, административных и жилых зданиях. Благодаря белому цвету, щитки идеально вписываются в интерьеры гостиниц и административных зданий. Прозрачные окошки в двери щитка обеспечивают легкую идентификацию установленного оборудования.


Щитки Practibox доступны в версиях 6, 8, 12, 24 и 36 модулей.
Реверсивная лицевая панель позволяет перенавешивать дверь прямо на объекте.
 

> Перейти на страницу продукции

Practibox3 - новые распределительные щитки скрытого монтажа

practibox3.jpg

Готовые к использованию распределительные щитки скрытого монтажа отличаются лаконичностью дизайна и высоким качеством изготовления. В дополнение к привлекательному внешнему виду они отличаются простотой монтажа и удобством в эксплуатации.


Щитки Practibox3 выпускаются высотой от одного до четырех рядов по 18 модулей в каждом.
Комплектуются белой или прозрачной дверцей.
Доступны в версиях 18, 36, 54 и 72 модулей.
Реверсивная лицевая панель позволяет перенавешивать дверь прямо на объекте.

 

Возврат к списку