Системы маркировки

 

PDF брошюры

> DC 120 Индустриальный каталог 2010-11

> Общий каталог Legrand

 

Cab 3 система маркировки кабеля и клеммников

CAB 3 система маркировки кабеля и клеммных блоков Viking 3 (маркеры 0,15 - 0,5 мм2 и 0,5 - 1,5 мм2)

CAB 3 можно установить в любое время, даже после окончания укладки кабеля.

Быстрое нанесение с помощью аппликатора.

Точное выравнивание благодаря боковым штифтам.

Безупречная фиксация на кабеле.

Возможность предварительной подготовки.

Международная кодировка цветов.

 

Цифры: международная кодировка

0 - Черный, 1 - Коричневый, 2 - Красный, 3 - Оранжевый, 4 - Желтый, 5 - Зеленый, 6 - Голубой, 7 - Фиолетовый, 8 - Серый, 9 - Белый

 

Буквы

Черные на желтом фоне.

 

Касса для маркеров CAB 3, предназначенная для хранения маркеров вблизи рабочего места

Может крепиться к стене или устанавливаться на рабочем месте.

Ящики могут соединяться между собой для большего объема.

 

 

Memocab система маркировки кабеля

Memocab система маркировки кабеля и клеммных блоков Viking 3 (маркеры шириной 2,3 мм)

 

1) Маркировка с охватывающим кольцом, невыпадающая слитная

Международная кодировка цветов: 0 - Черный, 1 - Коричневый, 2 - Красный, 3 - Оранжевый, 4 - Желтый, 5 - Зеленый, 6 - Голубой, 7 - Фиолетовый, 8 - Серый, 9 - Белый.

Цифры, заглавные буквы, условные обозначения: черная маркировка на белом фоне.

 

Держатель маркеров для гибкого кабеля, обеспечивающий его быстрый ввод и гарантирующий безупречную фиксацию в агрессивной промышленной среде.

 

2) Возможность предварительной маркировки

Подготовка и составление маркировки с двойными держателями и эргономичными захватами

 

3) Возможность предварительной подготовки маркировки

Подготовка и хранение маркировки с помощью карточек и классификатора.

Маркировка, хранящаяся в классификаторе, может легко транспортироваться без риска потери, она также проста в эксплуатации.

 

 

Duplix - система маркировки кабеля

Держатели маркеров

Черный, красный, желтый, зеленый, синий

 

Цифры: международная кодировка

0 - Черный, 1 - Коричневый, 2 - Красный, 3 - Оранжевый, 4 - Желтый, 5 - Зеленый, 6 - Голубой, 7 - Фиолетовый, 8 - Серый, 9 - Белый

 

Буквы

Черные на желтом фоне.

 

Условные обозначения

Черные на желтом фоне.

 

Открытые маркеры

Возможность одновременной маркировки кабеля с двух сторон.

 

Закрытые маркеры (стойкие к УФ лучам)

Яркая и четкая маркировка кабеля.

 

 

Logicab 2 - универсальная система маркировки

Logicab 2 - универсальная система маркировки для маркировочных элементов Memocab, Duplix и наклеек для клеммных блоков, устройств управления и сигнализации

Позволяет создавать и распечатывать на плоттере идентификационные маркировки компонентов электроустановки: устройств, кабелей, клеммных блоков, а также наносить надписи на наклейки.

 

 

Метки:

колпачки Capvis, многорозеточные блоки, удлинители многорозеточные, система маркировки кабеля CAB 3, система маркировки кабеля Memocab, система маркировки кабеля Duplix, универсальная система маркировки Logicab 2

 

 

Возврат к списку