Перфорированные кабель-каналы Transcab и Lina 25

 

PDF брошюры

> DC 120 Индустриальный каталог 2010-11

> Общий каталог Legrand

 

Кабель-каналы transcab

Пластиковые кабель-каналы (крышка + основание).

Перфорированные боковые стенки (ширина пальцев 6,5 мм, расстояние между пальцами 6 мм).

Допускается проход кабелей до 6 мм без удаления штырей.

Два ребра жесткости на дне кабель-каналов.

Длина кабель-каналов 2 м.

Соответствуют EN 500 82 в части 2 и 3.

Цвет 7030 серый PVC/ RAL 7035 PC ABS, не содержат галогенов.

 

 

Кабель-каналы Lina 25

Кабель-каналы Lina 25

Изготовлены из ПВХ 2525 синего цвета в соответствии с AFNOR NF X 08 - 002.

Имеют перфорацию на боковых стенках с шагом 12,5 мм.

 

 

 

Linafix: аксессуары для крепления кабель-каналов Lina 25

(новая технология)

 

Материал: полиамид 6/6.

Позволяет закрепить кабель-каналы на любых основаниях сдвигом (на рейке-шасси, на траверсах глубиной 15 мм, на перфорированных пластинах Lina 25, на дверях, на профильных направляющих Lina 25, на сплошных пластинах).

 

 

Крепления для перфо-коробов Transcab и Lina

 

 

 

Возврат к списку