Выключатели нагрузки

 

PDF брошюры

> DC 120 Индустриальный каталог 2010-11

> Общий каталог Legrand

 

 

Кулачковые переключатели

Кулачковые переключатели с креплением винтами на дверце

Для изменения состояния цепи, в состав которой они входят.

Индикация состояния цепи положением ручки управления.

Устанавливаются на дверцах комплектных устройств. Соответствие положения ручки положению контактов.

Двойное размыкание полюсов.

Выпускаются с серой/черной ручкой управления и алюминиевой лицевой панелью с маркировкой.

Соответствуют стандарту МЭК EN 60497-3.

Степень защиты со стороны ручки управления IP40.

Степень защиты со стороны контактов IP2Х (для переключателей типоразмером до PR 26).

 

Кулачковые переключатели в изолирующих коробках

Для изменения состояния цепи, в состав которой они входят.

Индикация состояния цепи положением ручки управления.

Класс изоляции коробки: II. Соответствие положения ручки положению контактов.

Двойное размыкание полюсов.

Выпускаются с черной или серой/черной ручкой управления и лицевой панелью с маркировкой.

Соответствуют стандарту ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99).

Степень защиты коробок 76 х 76 мм и 96 х 120 мм: IP 65. Степень защиты коробок 135 х 170 мм: IP 55.

 

 

Выключатели-разъединители на токи от 20 до 100 A

Трехфазные выключатели-разъединители для безопасного отключения под нагрузкой и разъединения фаз.

Степень защиты IP 2X.

Красная поворотная ручка на желтой панели.

Индикация состояния выключателя по положению ручки:

- горизонтальное – ОТКЛ.

- вертикальное – ВКЛ.

Зажимы с однозначным подключением.

Соответствуют ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99).

Степень защиты коробок IP 65 – IK 07.

 

 

 

 

Возврат к списку