Промышленные разъемы Hypra

Надежное подключение на все случаи жизни

Серия промышленных разъемов Hypra специально разработана для обеспечения высоконадежных подключений при эксплуатации в неблагоприятных условиях, с высокими требованиями к функциональности и безопасности, на промышленных предприятиях разных секторов.

 

PDF брошюры

> DC 358 - Каталог «Промышленные разъемы Hypra. Безотказная работа в любых условиях.»

> Общий каталог Legrand

Решение под любую задачу

Продукция Hypra выпускается в двух вариантах:

  • комбинированные щитки: законченное решение для комплектации под индивидуальные задачи, с или без DIN-рейки для установки модульных автоматических выключателей защиты электрической сети;
  • розетки и вилки с коробками накладного монтажа для крепления на любую поверхность или на распределительный щит.

 

С помощью специального адаптера на коробки Hypra можно установить механизмы серии Mosaic, например, бытовые розетки и розетки RJ 45.

 

Три варианта реализации

 

Условия эксплуатации оборудования на промышленных предприятиях могут быть совершенно разными: от сухих помещений цехов с автоматическими конвейерами до нефтехимических комбинатов, расположенных под открытым небом.

 

Промышленные разъемы серии Hypra выполнены из высококачественных материалов и надежно защищены от внешних воздействий корпусами, выполненными в трех вариантах:

  • металлические - IP 44/55 на токи 16-63 А, IK 09;
  • резиновые - IP 44/55 на токи 16-63 А, IK 09;
  • пластиковые (Полиамид 6/6) - IP 44/55 на токи 16-63 А и IP 66/67 на токи 16-125 А, IK 10.

 

Благодаря используемому материалу Полиамид 6/6 пластиковые разъемы не подвержены загрязнению, поэтому их можно использовать как в помещениях с повышенной влажностью и высокой степенью загрязненности, так и на открытом воздухе.

Сфера применения

Металл

Промышленные разъемы в металлическом корпусе применяются в следующих отраслях:

  • сталелитейные и плавильные заводы - где возможно попадание раскаленных частиц на разъем.
  • нефтегазовая промышленность - где применение материалов из пластика и резины недопустимо по химическим свойствам.
  • подвижные составы ЖД, рефрижераторные контейнеры, мосты, тоннели - где нужна механическая прочность разъемов (например, защита от ударов).

 

Резина

Промышленные разъемы в резиновом корпусе применяются там, где происходит подключение электрических установок в условиях повышенной вибрации и с большой вероятностью механического трения:

  • автомобильная промышленность
  • автосервисы
  • складские терминалы
  • электростанции
  • генерирующие предприятия

 

Пластик

Промышленные разъемы в пластиковом корпусе применяются на гражданских и промышленных предприятиях с повышенным содержанием влаги и пыли и при температуре от -50 до +100 0C, когда требуется стойкость к коррозии:

  • химические заводы и фабрики
  • лаборатории
  • агропромышленные предприятия: зернохранилища, фермы
  • пищевая промышленность
  • судостроение, морские и речные порты
  • парковки на гражданских объектах
  • деревообрабатывающая промышленность
  • мебельные фабрики.

Безопасность в основе. Продуманность конструкции как залог удобства эксплуатации

 

 

 

Возврат к списку