Промышленные разъемы P17 Tempra Pro

 

Преимущества серии

Преимуществами серии P17 Tempra Pro являются удобство монтажа и подключения при исключительной электробезопасности для пользователя. Рекомендуется для наружной и внутренней установки на объектах промышленного и гражданского строительства, где требуется максимальная пыле- и влагозащищённость, ударопрочность и стойкость к перепадам температур: на предприятиях легкой и пищевой промышленности, в административных зданиях и торговых центрах, на рынках, в больницах и центрах обработки данных и т.д.


Компания Legrand усовершенствовала свою серию промышленных разъёмов P17 со степенью защиты IP 44 и IP 66/67 в соответствии с ожиданиями профессионалов-электриков. Продукция новой серии P17 Tempra Pro стала ещё более безопасной, удобной, эргономичной и долговечной.


Характерные отличия: - высокая ударопрочность;
- пылезащищённость;
- надежность работы оборудования в любых условиях;
- стойкость к внешним воздействиям для применения в мобильных и разборных конструкциях;
- уникальные технические решения (для более удобного подключения в ограниченном пространстве накладные розетки имеют два угла наклона, которые можно изменять простым поворотом монтажной коробки на 180°).

 

P17 DIY

Розетки IP 44 внутренней и наружной установки, защищенные от проникновения влаги и пыли (кроме прямого попадания струи)
- индивидуальная пластиковая упаковка;
- баркод на этикетке;
- техническая инструкция внутри упаковки.

 

> Презентация «Комплексное решение Legrand и энергоэффективность» (открывается в новом окне)

 

PDF брошюры

> DC 387 - Каталог «Промышленные разъемы P17 Tempra Pro. Гарантия надежного подключения.»

> DC 330 - Лифлет "P17 DIY"

> Таблица соответствия новых и старых кат.№№

> Общий каталог Legrand

 

Возврат к списку