Системы аварийного освещения

 

PDF брошюры

> DC 171 «U21: удобство монтажа умеет удивлять». Светильники аварийного освещения

> Общий каталог Legrand

Внутренние автономные светильники u34led

Светодиодные блоки постоянного/непостоянного действия.

Светодиоды высокой мощности со специально спроектированным рассеивателем, оптимизирующим распределение света.

IP 42 – IK 07.

Класс II.

Электропитание: 230 В ± 10% - 50/60 Гц.

Очень низкий уровень потребления от импульсного источника питания.

Полностью перерабатывается после демонтажа.

Экологически безвредные аккумуляторы Ni-MH.

Съемная пластина для облегчения монтажа и обслуживания.

Автоматические клеммы высокой мощности: 2х2,5 мм2.

Монитор заряда с зеленым светодиодом.

 

Влагозащищённые светильники аварийного освещения b66led

Светодиодные светильники постоянного/непостоянного действия

Светодиоды высокой мощности со специально спроектированным рассеивателем, оптимизирующим распределение света.

IP 66 - высокий уровень защиты от пыли и влаги.

IK 10 - очень высокий уровень устойчивости к механическим ударам.

Класс II.

Электропитание: 230 В ± 10% - 50/60 Гц.

Очень низкий уровень потребления от импульсного источника питания.

Экологически безвредные аккумуляторы Ni-MH.

Время перезарядки: 24 часа.

Съемная задняя стенка с автоматическими клеммами высокой мощности: 2 х 2,5 мм².

Рассеиватель быстрого монтажа без инструментов.

Индикатор заряда с зеленым светодиодом.

 

Автономные эвакуационные светильники g5

8 и 11 Вт люминесцентныесветильники

Суперплоские эстетичные светильники для любых интерьеров.

Питание: 220 В~ +/– 10% – 50/60 Гц.

IP42 класс II.

Время перезарядки: 24 ч.

Ni-Cd аккумуляторные батареи.

Возможность выключения на ночь.

 

Светильники 8 Вт и 11 Вт непостоянные с двумя яркими светодиодами

Два ярких светодиода (срок службы 100000 часов) обеспечивают 1 люкс по центру пути эвакуации.

Одновременное отключение обоих светодиодов означает:

- отсутствие напряжения в сети

- отказ аккумуляторных батарей

 

Автономные эвакуационные светильники s8

Светильники непостоянного/постоянного действия, комбинированные 8 Вт

Сертифицированы в соответствии с требованиями IEC 60598-2-22 и EN 60598-2-22.

Источник питания: 230 В +/-10 %, 50/60 Гц.

IP 42 - класс II.

Тест ламп и аварийного режима путем нажатия кнопки тестирования.

Тип Y пригоден для монтажа на воспламеняющихся поверхностях.

Никель-кадмиевые аккумуляторы, высокотемпературные.

Время зарядки: 24 часа.

Мощные винтовые клеммы: 2 x 2,5 мм2.

Указатель заряда – зеленый светодиод.

1 час - 140 лм.

 

Светильники аварийного освещения u21

Автономные светильники аварийного освещения 6Вт

Сертифицированы в соответствии с требованиями MЭК и EN 60598-2-22.

IP 42 – IK 04.

Основание с автоматическими клеммными колодками для простой фиксации и быстрого подключения.

Прозрачный плафон. Время зарядки: 24 часа.

Автономная работа: 1, 2 и 3 часа.

Никель-кадмиевые аккумуляторы.

Светодиодный индикатор зарядки.

Источник питания: 230 В ± 10%.

Клеммы повышенной емкости (2 x 2.5 мм2).

Возможность выключения на ночь.

Встраиваемый монтаж в сухие перегородки (потолок): необходима рамка для встраиваемого монтажа.

Встраиваемый монтаж в каменные и монолитные стены (кирпичные или бетонные): необходима коробка для встраиваемого монтажа и рамка для встраиваемого монтажа.

4 возможных способа ввода кабеля:

- один ввод с тыльной стороны

- 3 ввода на боковых сторонах (преднарезанные отверстия Ø 20 мм).

 

 

Возврат к списку