Оптоволоконные решения

> Структурированные кабельные системы LCS2

> LCS2 - решения

> LCS2 - шкафы и оборудование: Решения на витой паре, Оптоволоконные решения, Шкафы и стойки, Оборудование рабочего места

> LCS2 - услуги: Программное обеспечение LCS Pro2, Курсы по структурированным кабельным системам, 25-летняя гарантия Legrand на эксплуатационные характеристики

PDF брошюры

> DC142 Брошюра «Legrand Cabling System2. Производительность от телекоммуникационного помещения до рабочего места»

> Общий каталог Legrand

 

 

Оптическая полка LCS2

Оптическая полка LCS2 отличается удобством в монтаже и облуживании.

 

Упрочненная конструкция облегчает открывание-закрывание, а наклон на 30º в выдвинутом состоянии упрощает доступ, обеспечение правильной намотки волокон на встроенном органайзере.

 

 

Напольные оптические шкафы

Реверсивные металлические шкафы с механическим замком. IP20 - IK 08.

Максимальная емкость:

- 24 волокна с коннекторами ST

- 48 волокон с коннекторами SC

- 96 волокон с коннекторами LC

Может быть установлено до 4 оптических вставок.

4 кабельных ввода (2 сверху и 2 внизу).

12 кабельных выводов диаметром 22 мм (3 сверху, 3 внизу и 6 по бокам). Поставляется с 1 черной кабельной заглушкой ISO 20 для хранения вводного кабеля и 15 проходными крышками. Поставляется с оптоволоконными аксессуарами для намотки волокна.

Отходящий кабель можно зафиксировать с помощью зажима на задней стенке корпуса

Может вместить 2 сплайс-кассеты для пигтейлов.

Кат. № 0 329 07 (для вводов и выводов).

292 x 323 x 92 мм Цвет черный RAL 9005.

 

 

Установка оптических коннекторов

 

 

 

Метки:

шкафы XL VDI 19’’, оборудование для вентиляции, полки 19’’, фиксаторы для кабелей, кабельные органайзеры, кабели PVC, кабели LSOH, горизонтальные кабельные системы LCS, магистральные кабельные системы LCS, патч-корды, шкаф мини XL VDI, пыле- и влагозащищенные шкафы, напольные шкафы VDI, монтажные стойки, серверный шкаф XL VDI 19’’, шкафы Altis, патч-панели LCS, кабельные системы LCS, дубликатор телефонной сети/Ethernet, панели для телефонных сетей, розетки VDI, герметичные адаптеры, коммутаторы Ethernet, структурированные кабельные системы LCS, волоконно-оптический кабель, оптический органайзер, волоконно-оптические системы LCS, системы LCS из оптического волокна

 

 

Возврат к списку