Шкафы и стойки

> Структурированные кабельные системы LCS2

> LCS2 - решения

> LCS2 - шкафы и оборудование: Решения на витой паре, Оптоволоконные решения, Шкафы и стойки, Оборудование рабочего места

> LCS2 - услуги: Программное обеспечение LCS Pro2, Курсы по структурированным кабельным системам, 25-летняя гарантия Legrand на эксплуатационные характеристики

PDF брошюры

> DC142 Брошюра «Legrand Cabling System2. Производительность от телекоммуникационного помещения до рабочего места»

> Общий каталог Legrand

 

 

Оптимальная организация кабелей и коммутационных шнуров

Применение серии модульных патч-панелей от Legrand значительно облегчает подключение кабелей в телекоммуникационном шкафу.

 

Неограниченная возможность комбинировать

Патч-панели Legrand позволяют поместить 24 порта (6 блоков по 4 коннектора) в панель высотой 1U (44,45 мм). Эта система монтажа блоками позволяет устанавливать на каждой панели все возможные комбинации различных типов медных кабелей (UTP, FTP, SFTP) и даже волоконнооптические разъемы или конвертеры волоконная оптика/медь.

 

Легкость прокладки кабелей

После того, как патч-панель закреплена в шкафу, блоки коннекторов и сами коннекторы можно легко вынуть, как с лицевой стороны панели, так и сзади, что делает процесс подключения кабеля и техническое обслуживаниие очень удобными.

 

Простота выбора

Все патч-панели Legrand имеют ширину 19". Для простоты проектирования и монтажа выбор патч-панелей по высоте ограничен размером 1U (44,45 мм).

 

 

Простота сборки

 

 

Максимальное удобство эксплуатации

 

 

Блоки распределения pdu 230 B~

Вертикальные блоки распределения PDU (однофазные, трехфазные)

Автоматические выключатели оборудованы защитной крышкой для случаев аварийного отключения.

Для непосредственной установки в корпусных шкафах LCS2 42 U и серверных корпусных шкафах.

Межосевое расстояние крепления: 1838 мм.

Габариты (В x Ш x Г): 1855 х 55 х 50 мм.

Поставляются с крепежом.

 

 

Метки:

шкафы XL VDI 19’’, оборудование для вентиляции, полки 19’’, фиксаторы для кабелей, кабельные органайзеры, кабели PVC, кабели LSOH, горизонтальные кабельные системы LCS, магистральные кабельные системы LCS, патч-корды, шкаф мини XL VDI, пыле- и влагозащищенные шкафы, напольные шкафы VDI, монтажные стойки, серверный шкаф XL VDI 19’’, шкафы Altis, патч-панели LCS, кабельные системы LCS, дубликатор телефонной сети/Ethernet, панели для телефонных сетей, розетки VDI, герметичные адаптеры, коммутаторы Ethernet, структурированные кабельные системы LCS, волоконно-оптический кабель, оптический органайзер, волоконно-оптические системы LCS, системы LCS из оптического волокна

 

 

Возврат к списку