Решения для медицинских учреждений

 

Legrand предлагает инновационные решения, в которых высокая эффективность использования электроэнергии сочетается с обеспечением максимального комфорта как для пациентов, так и для обслуживающего персонала.

 

PDF брошюры

> DC 181 «Eliocad2 - комплексные решения для медицинских учреждений»

> Общий каталог Legrand

 

Прикроватные блоки

Идеальны для использования в домах престарелых, амбулаториях, санаториях и т.п., а также для домашнего использования.

 

3 типа: со светодиодными светильниками, люминесцентными светильниками и для прокла дки газовых труб.

Совместимость с механизмами системы функций Mosaic.

Антибактериальное исполнение.

 

 

Прикроватные блоки со светодиодными светильниками

Очень низкое потребление электроэнергии.

Срок службы – 100 000 ч.

IP 20-IK 04.

Материал – алюминий, цвет серый, антибактериальное исполнение.

Класс защиты светильника I.

Удовлетворяют требованиям EN 60598-1, EN 60598-2-25, EN 12464-1.

 

 

Прикроватные блоки с люминесцентными лампами T5

Материал – алюминий, цвет серый, антибактериальное исполнение.

Освещение лампой T5 с электронным балластом:

- 300 лк область чтения

- 100 лк освещение помещения

Возможность установки модуля дистанционного управления освещением или рольставнями при помощи ручных устройств вызова.

Суппорты для установки любых изделий Mosaic.

Класс защиты светильника I.

 

 

Устройства для подводки медицинских газов

 

Короб для прокладки газовых труб IP 40.

Материал – алюминий, цвет серый, антибактериальное исполнение.

Удовлетворяет требованиям стандарта относительно медицинских газов FDS-90-155.

Длина – 3 м.

Возможность установки суппортов для газовых разъемов.

 

 

Устройства вызова

Устройства, используемые для вызова медсестры. Совместимы со всеми системами Legrand вызова медсестры.

Информационное сообщение на дверном блоке и блоке управления в комнате медсестры.

 

Цвет белый, антибактериальное, водонепроницаемое исполнение IP67. Легкость в обращении благодаря эргономичному дизайну. Магнитный разъем между пультом и розеткой: вилку можно отсоединить от розетки, потянув в любом направлении, без какого-либо повреждения оборудования.

 

 

Придверные устройства вызова BUS/SCS

– экстренный вызов;

– подтверждение присутствия персонала в палате;

– внутренняя связь;

– обмен данными с блоком управления медсестры и со всеми элементами системы через шину BUS/SCS;

– передачу сигналов на все индикаторы (например, на коридорный индикатор, на придверный блок, ручной блок вызова, коридорный дисплей).

Устройства вызова для санузлов

Механизмы поставляются в сборе с суппортом и декоративной рамкой белого цвета в антибактериальном исполнении.

 

 

Браслет для контроля доступа и перемещения пациента

Оснащен радиопередатчиком, работающим на частоте 869 МГц.

Антиаллергенный.

Цвет белый.

Для постоянного ношения.

 

 

Устройства сигнализации вызова персонала

Устройства приема вызовов c алфавитно-цифровым дисплеем и регулируемой звуковой сигнализацией

Отображают состояние всех вызовов в соответствии с приоритетом (максимум – 150).

4-модульный механизм, для скрытого монтажа в коробке глубиной 50 мм или на столе посредством суппорта.

Антибактериальное исполнение.

Дисплей с «прокруткой» вызовов и текущих визитов медсестры.

Возможность просмотра всех актуальных вызовов.

Индикатор неисправностей.

При использовании совместно с блоком связи «интерком» позволяет:

- осуществлять связь с комнатами;

- подтверждать вызовы;

- переадресовывать вызовы в комнаты, в которых присутствуют медсестры.

Подключается непосредственно к шине BUS/SCS.

 

 

Дополнительная индикация на дисплее в коридоре.

 

 

Возврат к списку