Клеммные колодки и блоки

 

PDF брошюры

> DC 120 Индустриальный каталог 2010-11

> Общий каталог Legrand

 

 

Клеммные блоки Nybloc

Nylbloc

Соответствуют EN 60998 и IEC 60/64-1.

12 винтовых клемм.

Полипропилен – 25° до + 100 °C (температура).

Температура окружающей среды – 25 °C - + 55 °C.

 

Nylbloc auto

Пружинные клемники для проводников сечением от 0,75 до 2,5 мм.

 

Цвет: черный, белый, синий.

 

 

Метки:

клеммные блоки Nybloc

 

 

Возврат к списку