Многорозеточные мультимедийные удлинители

Обеспечивают защиту электрического и электронного оборудования, а также телефонных линий от перенапряжения и электрического разряда.

Кнопка сигнализации состояния разрядника (индикатор светится – оборудование защищено, индикатор не светится – удлинитель неисправен и требует замены).

Защищенные разъемы с износоустойчивостью на 10000 операций.

Выключатель с индикатором.

Предусмотрено оптимальное расстояние между розетками, позволяющее подключать трансформаторы, зарядные устройства и т.п.

Сила тока – 16А, максимальная мощность 3500 кВт при напряжении 250 В.

Поставляется с самофиксирующим хомутом для кабелей.

Превосходная адаптация для полной защиты комплекта оборудования Internet.

Совместимость RJ 45 и RJ 11.

Вводы/выводы RJ 45 и RJ 11 совместимы с ADSL.

Uc: 200 В, Uoc: 2 кВ и Up: 600 В.

 

PDF брошюры

> DC 317 Брошюра «Мобильная повседневность»

> Общий каталог Legrand

 

 

Возврат к списку