Функции

> Valena

> Декоративные возможности

> Функции

> Многопостовые рамки

 

PDF Брошюры

> DC 252 - Брошюра «Valena. Подключено к реальной жизни»

> Общий каталог Legrand

> Вопросы и ответы по электроустановочному оборудованию

 

Экономия электроэнергии - до 30%*

Забота о природе? Valena - естественный выбор.

Кнопочный светорегулятор
Предназначен для включения / выключения света, а также для регулировки яркости освещения.

Термостат
Позволяет устанавливать желаемую температуру в каждой комнате.

Датчик движения
Автоматическое включение и выключение освещения для максимальной экономии электроэнергии.

Карточный выключатель
Для экономии электропотребления и Ваших расходов.

 

*В соответствии с EN 15 193. Пример относится к датчику движения в режиме полного включения/выключения со средним показателем проникновения дневного света.

 

Управление освещением

 

Выключатель - Двухклавишный выключатель - Кнопка с подсветкой - Кнопка с держателем этикетки - Выключатель с датчиком движения - Выключатель с ключом-карточкой - Светорегулятор - Кнопка со шнурком - Выключатель двухклавишный с индикацией - Светорегулятор 400 Вт

 

Управление приводами (рольставни, жалюзи, тенты) и отоплением

 

Переключатель для рольставней с блокировкой - Термостат

 

Управление коммуникациями

Розетка TV - Розетка TV/FM - Розетка TV/FM/SAT

Универсальная 2-кабельная розетка TV/FM/SAT
Позволяет подключать телевизор к двум источникам (эфирная антенна и спутниковое телевидение). Обеспечивает добавление спутникового канала в существующую кабельную сеть без использования сумматора.

Розетка RJ 11 - Розетка двойная RJ 11/RJ 45 - Розетка RJ 45 STP кат. 6

Розетка HD15
Для VGA и UXGA подключения экранов, видеопроекторов и т.д., а также аудио сигналов от переносного источника.

Зарядное устройство с 2-мя USB разъемами
Для зарядки мобильных устройств, таких как: смартфоны, планшетные компьютеры, MP3/ MP4 проигрыватели и т.д.

 

Розетки силовые

Розетка силовая 2К - Розетка силовая 2К+З - Розетка силовая 2К+З с безвинтовыми зажимами - Розетка двойная 2К+З - Розетка 2К+3 красная с блокировкой

 

Влагозащищенные механизмы IP 44

Выключатель - Выключатель двухполюсный - Розетка 2К+3 с крышкой - Влагозащищенная рамка для любых механизмов - Двойная информационная розетка RJ 45

 

 

Метки

переключатель на два направления, переключатель промежуточный, выключатель с подсветкой, переключатель на два направления с индикацией, переключатель на два напр. с подсветкой, переключатель промежуточный с подсветкой, выключатель двухклавишный, выключатель двухклавишный с индикацией, выключатель двухполюсный, 3-полюсные переключатели, кнопки, кнопка с подсветкой, кнопка перекидная со шнуром, механизмы управления приводами, поворотные светорегуляторы, кнопочные светорегуляторы, датчики движения, выключатели для гостиничных номеров, термостаты, телефонные розетки, информационные розетки, телевизионные розетки, одиночные ТВ розетки, розетки TV-R, розетки TV-R-SAT, силовые розетки, розетки для колонок, розеточные блоки, влагозащищенные механизмы, влагозащищенная рамка

Возврат к списку