Функции

> Kaptika >

> Kaptika для Вашего бизнеса >

> Технико-коммерческие преимущества изделий Kaptika >

 

> Вопросы и ответы по электроустановочному оборудованию

 

PDF Брошюры

> DC122 Брошюра «Kaptika. Фокус на простые ценности»

> DC123 Лифлет «Kaptika. Фокус на простые ценности»

> Общий каталог Legrand

 

 

Выключатели, переключатели, розетки, вывод кабеля

Комплектация - моноблок.

 

Механизм поставляется в сборе с рамкой и клавишей.

 

Глянцевая поверхность.

 

2 базовых цвета для всех устройств: Белый и Слоновая кость.

 

Компактный механизм экономит до 15% объема в монтажной коробке.

 

Применяются энергосберегающие LED-технологии в механизмах с подсветкой.

 

Гарантия 2 года.

    
 
Наименование изделия Kaptika
Кат. № 
Белый    
Кат. №
Слоновая
кость
Описание
Е-каталог
 Выключатель 10 АХ  782 100  782 130  перейти
 Переключатель
 на два направления 10 АХ
 782 104  782 134  перейти
 Выключатель с подсветкой 10 АХ  782 101  782 131  перейти
 Выключатель двухклавишный 10 АХ  782 102  782 132  перейти
 Выключатель двухклавишный
 с подсветкой 10 АХ
 782 103  782 133  перейти
 Розетка 2К 16 А  782 110  782 140  перейти
 Розетка 2К+З 16 А  782 111  782 141  перейти
 Розетка 2К+З 16 А  со шторками /октябрь 2011/  782 121  782 151  перейти
 Розеточный блок 2 х 2К 16 А  782 112  782 142  перейти
 Розеточный блок 2 х 2К+З 16 А  782 113  782 143  перейти
 Розетка телефонная RJ 11  782 114  782 144  перейти
 Розетка ТВ  простая  782 115  782 145  перейти
 Вывод кабеля  782 116  782 146  перейти
 Розетка RJ 45 /октябрь 2011/  782 124  782 154  перейти

 

 

Функции

 

 

Для каких зданий идеально подходит серия Kaptika?

Kaptika - новая серия электроустановочного оборудования, характеризующаяся доступностью, надежностью и функциональностью.

 

Именно поэтому Kaptika является оптимальным решением для установки на следующих объектах:

- в многоквартирных домах;

- в жилье среднего и экономичного сегмента;

- в офисах класса В и С;

- на объектах малого и среднего бизнеса (магазины, парикмахерские, столовые и т. п.);

- в школах и общежитиях.

 

 

Метки

переключатель на два направления, переключатель промежуточный, выключатель с подсветкой, переключатель на два направления с индикацией, переключатель на два напр. с подсветкой, переключатель промежуточный с подсветкой, выключатель двухклавишный, выключатель двухклавишный с индикацией, выключатель двухполюсный, 3-полюсные переключатели, кнопки, кнопка с подсветкой, кнопка перекидная со шнуром, механизмы управления приводами, поворотные светорегуляторы, кнопочные светорегуляторы, датчики движения, выключатели для гостиничных номеров, термостаты, телефонные розетки, информационные розетки, телевизионные розетки, одиночные ТВ розетки, розетки TV-R, розетки TV-R-SAT, силовые розетки, розетки для колонок, розеточные блоки, система звуковой трансляции, стерео FM-тюнер, влагозащищенные механизмы, влагозащищенная рамка

 

 

Возврат к списку