Дизайн

Quteo

> Дизайн

> Инновации

> Монтаж

 

PDF Брошюры

> DC 186 Каталог «Quteo - современный формат накладного монтажа»

> Общий каталог Legrand

 

Демо-ролики Quteo на канале Legrand YouTube

> Установка выключателя IP 20

> Многопостовая установка механизмов IP 20

> Монтаж установочного блока (короткая версия)

> Установка розеточного блока

> Монтаж установочного блока

> установка выключателя IP 44

Электроустановочные изделия IP 20

Лаконичная и компактная форма

Три цветовых решения: Белый, Слоновая кость, Дерево

Длительный срок эксплуатации изделий. Клавиши выключателей изготовлены из ударопрочного и износостойкого ABS-пластика.

Электроустановочные изделия IP 44

Фактор IP 44 защищает механизм и контакты во влажных и пыльных помещениях.

Два цветовых решения: Белый, Серый.

Высококачественный пластик с глянцевой поверхностью.

Конструктивные решения для удобного подвода кабеля: съемные кабельные вводы, монтажная мембрана с преднарезанными отверстиями, безвинтовое крепление корпуса.

Сдвоенные механизмы в оптимальных комбинациях: Выключатель + Розетка, Сдвоенная розетка.

Подсветка или индикация для выключателей IP 20 и IP 44

Энергоэффективная технология.

Простота в обслуживании.

Любой выключатель может быть оборудован функцией подсветки или индикации с помощью встраиваемой светодиодной лампы.

 

Метки

Переключатель на два направления, Двухклавишный выключатель, Выключатель без фиксации (кнопка), светодиодная лампа для подсветки или индикации, Розетка 2К+З с заземлением, Розеточный блок с заземлением отверстия под углом 45, Розетка 2К+З IP 44 с заземлением, Сдвоенный механизм Выключатель + Розетка 2К+З, Розетка информационная RJ 45, Розетка телефонная RJ 11, Розетка двойная информационная RJ 45, Розетка двойная RJ 11 + RJ 45, Адаптер для 1 или 2 розеток RJ 45 Keystone, Автоматический выключатель, Вывод кабеля, Адаптер для механизмов серии Mosaic 45х45, Телевизионная розетка, Блок установочный до 6 постов.

 

 

Возврат к списку