Инновации

Quteo

> Дизайн

> Инновации

> Монтаж

 

PDF Брошюры

> DC 186 Каталог «Quteo - современный формат накладного монтажа»

> Общий каталог Legrand

 

Демо-ролики Quteo на канале Legrand YouTube

> Установка выключателя IP 20

> Многопостовая установка механизмов IP 20

> Монтаж установочного блока (короткая версия)

> Установка розеточного блока

> Монтаж установочного блока

> установка выключателя IP 44

Многопостовые розеточные блоки IP 20

Для удобного подключения вилок различных типов.

Установочные блоки на 4 и 6 постов IP 20

Оптимальное решение для жилья, офисов и малых коммерческих объектов

  • Свобода комплектации! Комбинируйте и подключайте любые однопостовые механизмы в блоки до 6 постов
  • Компактность установки: толщина блока вместе с установленными розетками 42 мм
  • Разделение силовой и информационной проводки согласно нормам электромонтажа
  • Дополнительное расширение функционала: адаптер для механизмов серии Mosaic 45х45

Новая упаковка

Подробная информация обо всех устройствах доступна покупателю своевременно и наглядно!

2 типа индивидуальной упаковки:

  • изделия IP 20 в пакете «флоупак»;
  • изделия IP 44 в термоусадочной пленке.

 

Новая конструкция групповых упаковок оптимизирована для компактной выкладки товара.

Специальная перфорация на торцевой стенке каждой упаковки обеспечивает удобный и быстрый доступ к продукции.

 

Метки

Переключатель на два направления, Двухклавишный выключатель, Выключатель без фиксации (кнопка), светодиодная лампа для подсветки или индикации, Розетка 2К+З с заземлением, Розеточный блок с заземлением отверстия под углом 45, Розетка 2К+З IP 44 с заземлением, Сдвоенный механизм Выключатель + Розетка 2К+З, Розетка информационная RJ 45, Розетка телефонная RJ 11, Розетка двойная информационная RJ 45, Розетка двойная RJ 11 + RJ 45, Адаптер для 1 или 2 розеток RJ 45 Keystone, Автоматический выключатель, Вывод кабеля, Адаптер для механизмов серии Mosaic 45х45, Телевизионная розетка, Блок установочный до 6 постов

 

 

Возврат к списку