Монтаж

Quteo

> Дизайн

> Инновации

> Монтаж

 

PDF Брошюры

> DC 186 Каталог «Quteo - современный формат накладного монтажа»

> Общий каталог Legrand

 

Демо-ролики Quteo на канале Legrand YouTube

> Установка выключателя IP 20

> Многопостовая установка механизмов IP 20

> Монтаж установочного блока (короткая версия)

> Установка розеточного блока

> Монтаж установочного блока

> установка выключателя IP 44

Безопасное подключение механизмов IP 20

Двойные винтовые клеммы упрощают последовательное подключение механизмов.

Защищенные контакты: даже при снятом корпусе контакт с токоведущими элементами исключен (степень защиты IP 20).

Усиленные латунные пластины обеспечивают надежный контакт при многократных коммутациях.

Традиционное винтовое соединение корпуса и механизма.

Простой и быстрый монтаж IP 20

 

Удобство монтажа при любом способе прокладки кабелей

1) Проводка в кабельных каналах

Легкая коммутация с кабельными каналами благодаря преднарезанным сечениям

Материал корпуса - пластичный полипропилен, что облегчает вырезание кабельного ввода

 

2) Проводка, скрытая в стене

Легкое подключение благодаря 4-м преднарезанным кабельным вводам диаметром 10 и 16 мм

 

Метки

Переключатель на два направления, Двухклавишный выключатель, Выключатель без фиксации (кнопка), светодиодная лампа для подсветки или индикации, Розетка 2К+З с заземлением, Розеточный блок с заземлением отверстия под углом 45, Розетка 2К+З IP 44 с заземлением, Сдвоенный механизм Выключатель + Розетка 2К+З, Розетка информационная RJ 45, Розетка телефонная RJ 11, Розетка двойная информационная RJ 45, Розетка двойная RJ 11 + RJ 45, Адаптер для 1 или 2 розеток RJ 45 Keystone, Автоматический выключатель, Вывод кабеля, Адаптер для механизмов серии Mosaic 45х45, Телевизионная розетка, Блок установочный до 6 постов

 

 

Возврат к списку