Мини-каналы

Metra

> Кабельные каналы

> Мини-каналы

> Преимущества системы Metra

 

PDF Брошюры

> DC 295 Каталог «Metra. Система для прокладки кабелей и организации рабочих мест»

> Пресс-релиз

> Общий каталог Legrand

Общие характеристики

Шесть типоразмеров: 15 х10 мм, 20 х12 мм, 24 х14 мм, 16 х16 мм, 40 х16 мм (с перегородкой и без), 40 х 40 мм, 60 х 40 мм.
Кабельные мини-каналы серии Metra идеально подходят для прокладки в жилых и небольших коммерческих зданиях.

Специальный одинарный замок

Лучшее соотношение цены и качества за счет уникального конструктива и специального одинарного замка на кабельных мини-каналах серии Metra типоразмеров от 15 х10 мм до 40 х16 мм*.
*На больших типоразмерах мини-каналов серии Metra (40 х 40 мм и 60 х 40 мм) используется двойной замок, т.к. данные типоразмеры условно относятся уже не к мини-каналам, а к магистральным кабельным каналам (коробам).

Причина выбора данного конструктива
Несмотря на часто встречающееся мнение, что мини-каналы с двойным замком крышки превосходят по эксплуатационным характеристикам мини-каналы с одинарным замком, проведенные тесты доказали, что двойной замок имеет ряд недостатков по сравнению с одинарным замком крышки при наличии правильной конструкции и достаточной толщины стенок мини-канала. По этой причине для маленьких типоразмеров мини-каналов серии Metra было принято решение не использовать систему двойного замка крышки, а разработать оптимальную конструкцию с одинарным замком. Мини-каналы серии Metra с одинарным замком крышки обеспечивают более надежную фиксацию крышки, чем мини-каналы с двойным замком, но при этом не имеют ряда недостатков, присущих мини-каналам с двойным замком.

Преимущества мини-каналов Metra

Продуманная конструкция
Продуманная конструкция с усиленными боковыми стенками позволяет применять на мини-канале не двойной, а одинарный замок.
Легкое отсоединение крышки после сдавливания боковых стенок, нет необходимости использовать инструмент (если боковые стенки не сдавливать, то отсоединить крышку сложнее, чем крышку с двойным замком).
Отсутствие риска поломки замка.
Надежная фиксация крышки даже при плотном заполнении кабелями.
Фиксация кабелей в мини-канале при монтаже.
Удобное присоединение крышки: нет необходимости попадать в пазы замка.
Минимальные усилия при защелкивании и гарантия полного защелкивания крышки.
Легкая окончательная регулировка положения крышки.

Быстрый и легкий монтаж электроустановочных изделий:
1) установить ЭУИ рядом с мини-каналом
2) приклеить адаптер (обрезать в случае установки вдоль мини-канала).

Эстетичный внешний вид системы
Компактные электроустановочные изделия.
Стыковка с мини-каналом при помощи адаптера -> аккуратный внешний вид.

Совместимость с электроустановочными изделиями серии Quteo

Электроустановочные изделия серии Quteo адаптированы для накладного монтажа совместно с кабельными мини-каналами серии Metra. При помощи специального адаптера изделия могут устанавливаться как вдоль мини-канала, так и на его торце. На боковинах электроустановочных изделий Quteo имеются преднарезанные отверстия для удобного ввода кабелей.

 

 

Возврат к списку