Аудио- и видеооборудование серии C2G


Продукция C2G - профессиональное решение для самых разных сфер деятельности. Например, бизнес-тренерам, дизайнерам, креативным директорам часто необходимо выводить на большой экран в режиме реального времени изображения со своего смартфона, планшета или ноутбука. Представителям event-индустрии (техническим специалистам, режиссерам трансляций, операторам) понадобятся разветвители и передатчики видеосигналов серии С2G. Специалисты, которым часто приходится работать одновременно с несколькими компьютерами, для организации своего рабочего места могут применять KVM переключатели VGA+USB с поддержкой аудио. Кроме того, устройства серии С2G могут применяться и в домашних условиях. Для передачи сигналов с компьютера на устройство с поддержкой HDMI (монитор или телевизор) используется VGA+3,5 мм/HDMI преобразователь.


Все оборудование серии С2G отличается простотой установки, настройки и применения. Простота, эргономичный дизайн, высокая эффективность, выдающиеся эксплуатационные характеристики уже сделали продукцию С2G международным лидером сегмента оборудования для преобразования и передачи аудио- и видеосигналов.


Решения C2G это:
- распределение аудио- и видеосигналов на несколько HD видеомониторов;
- совмещение аудио/видео оборудования разных годов выпуска;
- подключение ПК и мобильных устройств для вывода информации на экран;
- оснащение ПК и ноутбуков дополнительными разъемами, не предусмотренными штатной конфигурацией;
- подключение ПК и ноутбуков к локальной сети без разъема RJ45;
- и многое другое.

 

PDF Брошюры

> DC 333 - Каталог «C2G. Оборудование для передачи аудио- и видеоданных»

> Общий каталог Legrand

 

> Техническая информация и инструкции

Где купить

 

Устройства передача сигнала HDMI по кабелю категории Cat5e/6


Позволяют увеличить дистанцию между источником и приемником до 100 м без ухудшения качества сигнала при разрешении 1080p.
Это решение совместимо с любой операционной системой и не требует специальных драйверов или программного обеспечения.

VGA/Cat5 и VGA+3,5 мм/Cat5 передатчики видеосигнала по кабелю категории Cat5e/6

При использовании в сочетании с приемником, позволяют увеличить дистанцию между источником и приемником до 100 м без ухудшения качества сигнала при разрешении 1920×1200 или 1920×1080р. Это решение совместимо с любыми операционными системами и не требует специальных драйверов или программного обеспечения.

2-портовый и 4-портовый HDMI разветвитель с поддержкой 3D

Является идеальным решением для подключения Blu-Ray плеера, HDTV-приемника, DVD-плеера или другого аудио/видео устройства на HDMI мониторы.
Разветвители поддерживают функции HDMI, в том числе 4К разрешение, 1080p, 3D, Deep Colour, x.v. colour, высокая скорость обновления экрана, а также многоканальный объемный звук без потери качества.
Разветвители каскадируемы до трех уровней, что позволяет распространять исходный сигнал на 64 монитора.

UXGA и SXGA + 3,5 мм разветвители

Известные также как VGA разветвители, позволяют распределить выходной сигнал источника на несколько выходов, сохраняя при этом превосходное качество изображения.
Разветвители просты в использовании — необходимо просто подключить кабели. Не требуется никакого программного обеспечения или установки специальных интерфейсных карт.
Они также усиливают сигнал, что позволяет передавать его на расстояние до 64 метров.
Выпускаются в стандартном и компактном исполнении.

DVI-D разветвитель

Позволяет распределить выходной сигнал DVI-D источника на два HDTV дисплея или два монитора, оснащённых DVI входами.
Совместим с ПК, оборудованными видеокартами с DVI-D выходными портами с поддержкой максимального разрешения 1920×1080 или видеоустройствами с 480p, 480i, 720p,1080i, 1080p

HDMI переключатели

Обеспечивают удобное переключение между устройствами HDMI с поддержкой разрешения 1080p. Доступны версии с ручным и автоматическим переключением, а также с поддержкой 3D.

USB3.0/HDMI, USB3.0/VGA и USB3.0/DVI видео переходники

Передача видео и аудио сигнала до 100 м с разрешением 1920×1200. Идеальное решение для дублирования или разветвления изображения рабочего стола компьютера с использованием порта USB.
Функция дублирования позволяет пользователю показать изображения с основного монитора на дополнительный.

VGA+3,5мм/HDMI преобразователь

Для просмотра экрана компьютера на устройстве с поддержкой HDMI (монитор или телевизор).
Преобразователь прост в использовании, не требует программного обеспечения или специальных драйверов.

HDMI/VGA преобразователь

Обеспечивает совместимость между A/V оборудованием с большой разницей в годе выпуска
Одно из немногих устройств, которое не адаптирует цифровой HDMI сигнал, а преобразует в его в аналоговый сигнал VGA.
Преобразователь прост в использовании, не требует специального программного обеспечения или драйверов.

Преобразователи HDMI, HDMI Mini и HDMI Micro

Являются идеальным решением для подключения видеовыхода из HDMI-совместимого ноутбука с дисплеем VGA или DVI.
Поддерживается HD видео разрешение, позволяя преобразователям передавать сигнал в случае работы с высокопроизводительными приложениями.

Адаптеры USB 2.0

Обеспечивают возможность передать видеосигнал от ноутбука или ПК, который будет распределен между несколькими дисплеями, что повышает производительность при одновременной минимизации количества дополнительных устройств.

Адаптеры USB Micro-B

Являются идеальным решением для подключения планшета, смартфона или другого мобильного устройства к порту HDMI на мониторе.

Концентраторы USB 2.0

Позволяют быстро добавить USB порт к ноутбуку или настольному ПК.

Сетевые адаптеры USB 2.0/3.0

Являются эффективным решением для преобразования сигнала существующего порта USB в сигнал 10/100/1000Base-T Ethernet без замены или добавления новой сетевой карты. Использование адаптера позволяет быстро создать новое сетевое подключение к другой сети или компьютеру без необходимости использования маршрутизатора или коммутатора.

KVM переключатель VGA+USB с аудио

Позволяет организовать работу с двумя настольными ПК, используя одну USB клавиатуру/мышь, монитор и набор аудио колонок. Интегрированное решение исключает применение большого количества кабелей для подключения устройств к ПК, что устраняет их спутывание и обеспечивает аккуратное, чистое рабочее место

Возврат к списку