Batibox - универсальный суппорт

Благодаря рационализации компонентов монтажа, универсальным коробкам и суппортам, программа Batibox предлагает Вам оптимальное решение для эффективной установки механизмов.

 

> Batibox

> Универсальный суппорт

> Batibox и программа Celiane

> Batibox и программа Mosaic

 

PDF брошюры

> Общий каталог Legrand

 

> Вопросы и ответы по электроустановочному оборудованию

 

Универсальные суппорты

Суппорты изготовлены из двух материалов, обеспечивающих повышенную жесткость конструкции. Оснащены съемными перегородками для установки механизмов удлиненного формата (термостат, аудиодомофон и т.п.).

 

Коробки для сухих перегородок

Прекрасно держатся в стене за счет широкой кромки и невыпадающих захватов. Увеличенный внутренний полезный объем коробки Ø67 мм, многоместные коробки без перегородок.

1, 2, 3 и 4-местные коробки глубиной 40 и 50 мм, а также одноместные коробки глубиной 60 мм.

 

Коробки повышенной прочности

Универсальные коробки.

Позволяют осуществлять монтаж для любых типов поверхностей, гипсовых плит, кирпичных стен.

Увеличенный внутренний полезный объем коробки Ø67 мм, многоместные коробки без перегородок.

1, 2 и 3-местные коробки глубиной 40 мм, а также одноместные коробки глубиной 50 мм.

 

Коробки для кирпичных стен

Одноместные коробки с возможностью объединения для получения многоместных конструкций или моноблочные 2, 3 и 4-местные коробки.

1-местные коробки глубиной 30, 40, 50, 60 мм.

Существует возможность сломать перегородку до или после заделки в стену.

Специальный экран, обеспечивающий защиту от попадания штукатурки и определение местоположения коробки после нанесения слоя штукатурки.

 

Коробки для стен из монолитного бетона

Многофункциональные одноместные и многоместные коробки.

Существует возможность объединения нескольких коробок.

Глубина 58 мм.

Коробки пригодны для установки магнитов различных производителей Ø64 мм.

 

Встраиваемые коробки batibox совместимы со всеми видами электроустановочного оборудования

В новые коробки Batibox устанавливаются одноместные механизмы любых серий электроустановочного обрудования.

Форма коробок обеспечивает высокую прочность конструкции при установке в стены любого типа.

 

Метки:

коробки для накладного монтажа, накладные коробки, выключатель привода, накладные монтажные коробки, монтажные коробки Batibox, универсальные суппорты, встраиваемые коробки Batibox, модульный суппорт, суппорты с подсветкой, одноместные коробки, многоместные коробки, огнестойкие коробки, коробки для заливки в бетон

 

Возврат к списку