Функции для медицинских учреждений

PDF брошюры

> DC 221 - Брошюра «Решения для организации рабочих мест»

> DC 109 - Брошюра «Mosaic. Меняемся, чтобы стать совершеннее»

> DC 110 - Брошюра «Антибактериальные решения Legrand»

> Общий каталог Legrand

 

 

Функции для медицинских учреждений

Управление освещением

Выключатели - Кнопки - Датчики движения - Светорегуляторы - Таймеры - Выключатели с ключом - Кнопки аварийного отключения

Устройства контроля доступа

 

Управление приводами, отоплением

Механизмы управления рольставнями / жалюзи - Термостаты комнатные

 

Розетки силовые

Розетки стандартные - Розетки для установки в кабель-каналах DLP - Розетки с механической блокировкой - Розетки со шторками

Фиксаторы кабеля - Устройства защиты от перенапряжений

 

Управление коммуникациями

Розетки RJ 45 - Точки доступа Wi-Fi - Волоконно-оптические розетки - Зуммеры - Звонки - Розетки телевизионные - Розетки ТВ / Аудио / Видео

 

Светильники и индикаторы

Устройства для вызова обсл. персонала

Многорозеточные блоки

 

 

Специальные решения Mosaic

 

Функции для офисных помещений

 

Функции для конференц-залов

 

Функции для коридоров

 

Функции для зоны ресепшн

 

Функции для антибактериальной защиты

 

 


Метки:

мультимедийные розетки, ответвительные коробки, распределительные коробки, соединители, розетки RJ 45, розетки USB IEEE 1394, розетки IEEE 1394, информационный световой указатель, индикатор препятствий, контроллер управления освещением, точки доступа Wi-Fi, розетки аудио и видео, светорегуляторы, устройство контроля доступа, выключатели, кнопки, бесконтактные выключатели, датчики движения, светорегуляторы, выключатель с выдержкой времени, таймер программируемый, выключатель со шнуром, механизм управления вентиляцией, кнопки аварийного останова, выключатель с ключом, зуммеры, зуммеры и звонки, термостаты комнатные, электронный термостат, выключатели управления приводами, кнопочный выключатель, управление PLC приводами, однополюсное реле, розетки, блокиратор, специальная гигиеничная розетка, информационный указатель, индикатор подсветки препятствий, фиксатор кабеля, ответвитель, кабельные выводы, устройство защиты от перенапряжений, выключатель нагрузки, трансформатор, медные проходные розетки, встроенные удвоители телефон/Ethernet, телефонные розетки, информационные розетки, коммутаторы, волоконно-оптические розетки, оборудование VDI, розетки TV, розетки TV/FM/SAT, видео розетки, аудио розетки, считыватель ключей-карточек, световые табло, блоки вызова, рамка антибактериальная, суппорты с подсветкой, коробки мощности, датчики, слаботочные розетки, сенсорный выключатель

 

 

Возврат к списку