Автоматические выключатели, устройства защиты дифференциального тока и выключатели-разъединители RX³

Серия модульного оборудования RX³ включает в себя автоматические выключатели, устройства защиты дифференциального тока: ВДТ и АВДТ (УЗО и дифавтоматы) и выключатели-разъединители. Отличительными особенностями оборудования этой серии являются надежность, безопасность, простота при монтаже и при этом доступная цена. Благодаря этому, серия RX³ идеально подходит для использования в жилых и небольших коммерческих зданиях.

 

PDF брошюры

> DC 329 «RX³. Безопасность по лучшей цене».

> Общий каталог Legrand

Автоматические выключатели с термомагнитным расцепителем

RX3 Номинальный ток 6 ... 63 A.
1П/2П/3П/4П.
Отключающая способность: 4500 А при 230/400 В.
Защитная характеристика типа C.
Соответствие стандарту МЭК 60898-1.

ВДТ (УЗО)

RX3 Номинальный ток 25/40/63 A.
2П и 4П.
Номинальный отключающий дифференциальный ток: ВДТ типа AC – 30/100/300 мА, ВДТ типа A – 30 мА.
Соответствие стандарту МЭК 61008-1.

АВДТ (дифавтомат)

RX3 In = 6-40 A.
1П + Н.
Тип AC.
IΔn = 30 мА.
Характеристика C.

Выключатели-разъединители

RX3 In = 40, 63 и 80 A.
2, 3 и 4 полюса.

Гарантия безопасности и надежности

Высокая электрическая износостойкость: 10 000 операций.
Расширенный диапазон рабочих температур: от -25 °C до +70 °C.
Самое экономичное предложение среди всех автоматических выключателей, производимых в Европе: класс ограничения 3.
Качество, гарантированное международной и российской сертификацией.

 

 

Возврат к списку