Инновации

> Etika

> Инновации

> Функциональность

> Стиль

 

PDF Брошюры

> DC 340 Каталог Etika 2016-17

> Общий каталог Legrand

> Вопросы и ответы по электроустановочному оборудованию

 

Выбор профессионалов

Высококачественный поликарбонат в основе корпуса механизма – революционное конструктивное решение Legrand. Благодаря точно рассчитанной 3-мерной силовой структуре суппорт обладает высокой прочностью, а специальный профиль внешнего контура обеспечивает простоту и безошибочность многопостового монтажа. В результате интуитивно понятная и безопасная установка сочетается с надежностью, комфортом и долговечностью в использовании.
Согласно тестам, проведенным среди профессиональных электриков, в 95% случаев механизм признан самым удобным в монтаже среди аналогов*.
*Тесты проведены компанией Legrand среди профессиональных электриков на российском рынке.

Экологичность
Технологии и материалы, применяемые при изготовлении Etika, обеспечивают высокий уровень экологичности как при производстве, так и при последующей переработке и утилизации.

Уверенность в высокой прочности материалов
Высокая прочность обеспечивается трехмерной силовой структурой корпуса из высококачественного поликарбоната.

Уверенность в высокой прочности материалов
Высокая прочность обеспечивается трехмерной силовой структурой корпуса из высококачественного поликарбоната.

 

Новый механизм меняет представление о монтаже

Травмобезопасный корпус механизма.
Недеформируемый суппорт.
Быстрота и безошибочность многопостового монтажа.
Превосходные изоляционные свойства.

 

Установка за два шага!

Монтаж
Комбинация из двух элементов: МЕХАНИЗМ + РАМКА.
Не снимая лицевую панель, закрепите механизм в коробке.
Установите рамку до щелчка.

Многоуровневая система крепления с возможностью регулировки глубины для плотного прилегания к любым стенам.

Простой демонтаж
Cнимите рамку с помощью отвертки.
При установке на зажимах необходимо снять лицевую панель.

 

Свобода выбора в зависимости от ваших предпочтений

ТРАДИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ Etika™

Технологии, проверенные временем: стандартные винтовые зажимы Etika™. Простое и надежное подключение.
В силовых розетках надежность фиксации проводов обеспечивается с помощью гайки с насечками.
В выключателях/переключателях гайка имеет специальный профиль для обеспечения одновременного зажима двух проводов разного сечения.

Надежность и длительный срок службы
Ресурс изделий соответствует требованиям европейских стандартов.
Силовые розетки: не менее 10 000 коммутаций.
Выключатели / переключатели: не менее 40 000 коммутаций.


МЕХАНИЗМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ Etika™ PLUS

Технология безынструментального монтажа – автоматические зажимы Etika™ Plus

Быстрота соединения
Современные автоматические зажимы обеспечивают быстрое подключение.

Продолжительный срок службы
Увеличенная механическая прочность зажима обеспечивает надежный контакт, не требующий обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации.

Надежность контакта
Увеличенная площадь контактной поверхности гарантирует качество соединения и минимизирует потери.

 

Метки

выключатель одноклавишный, выключатель двухклавишный, переключатель одноклавишный, выключатель с подсветкой, выключатель двухклавишный с подсветкой, выключатель / переключатель, выключатель / переключатель двухклавишный, выключатель трехклавишный, выключатель / переключатель с подсветкой, выключатель / переключатель двухклавишный с подсветкой, выключатель/переключатель IP44, выключатель без фиксации (кнопка) с Н.О./Н.З. контактом, выключатель без фиксации (кнопка с Н.О./Н.З. контактом) с подсветкой и наклейкой с символом, светорегулятор нажимной, датчик движения без нейтрали, выключатель для гостиничных номеров с выдержкой времени и подсветкой, термостат с внешним датчиком для теплых полов, розетка 2К, розетка 2К+З, розетка 2К+З со шторками, розетка 2 x 2К+З со шторками, вывод кабеля с зажимом для кабеля, розетки с винтовыми зажимами, розетки с автоматическими зажимами, розетка 2К+З IP44 с откидной крышкой и защитными шторками для защиты детей, телефонная розетка RJ 11, двойная розетка RJ 11 + RJ 45 Кат. 5 UTP, информационная розетка RJ 45 Кат. 5 UTP, розетка RJ 45 Кат. 6 UTP, двойная розетка RJ 45 Кат. 6 UTP, розетка TV проходная, розетка TV «звезда», розетка TV оконечная, розетка TV/R/SAT, коробка накладного монтажа, крышка защитная, встраиваемая монтажная коробка для бетонных и кирпичных стен, комплект с ключом для блокировки розеток немецкого стандарта, адаптер для механизма Mosaic, изолирующий чехол, рамка с защитной крышкой IP44

 

 

Возврат к списку