DX3 - Инновационный продукт

Модульные автоматические выключатели DX³

Инновационный продукт

Распределение

Управление

 

PDF брошюры

DC 200 - Брошюра «DX³ - защита в соответствии с Вашими требованиями»

> Общий каталог Legrand

Четкая идентификация каждой цепи

 

В модельном ряду DX3 имеются аппараты для установки на вводе в распределительные щиты, в начале рядов аппаратов или для защиты отходящих линий на ток до 125 А.

 

Быстрая идентификация устройств и цепей гарантирует удобство монтажа, эксплуатации и технического обслуживания. Компания Legrand всегда уделяла большое внимание маркировке, облегчающей идентификацию автоматических выключателей.

 

Модельный ряд DX3 использует новые решения, значительно упрощающие эксплуатацию Ваших распределительных щитов.

Коммутационное положение автоматического выключателя

 

Легко определяется благодаря цветовой маркировке основания рычага:

I-On/красный – ВКЛЮЧЕНО

O-Off/зеленый – ОТКЛЮЧЕНО

Модельный ряд

Модельный ряд DX3 отвечает всем требованиям по эффективности, безопасности и совместимости, предъявляемым к современным электроустановкам.

 

Независимо от места применения – жилое или общественное здание любого размера, крупное промышленное предприятие – разнообразие характеристик новых автоматических выключателей DX3 (таких как номинальный ток, отключающая способность, количество полюсов, защитная характеристика и селективность) позволяет выбрать аппарат для электроустановки любого типа.

Характеристики DX3

Всеобъемлющий модельный ряд компактных (ширина 1 или 1,5 модуля на полюс) унифицированных аппаратов с номинальным током до 125 А и отключающей способностью до 36 кА.

 

Приведенная в таблице информация относится к одно-, трех- и четырехполюсным автоматическим выключателям. Подробная информация о ширине полюсов в стандартных модулях представлена в брошюре (стр.26-68).

 

Автоматические выключатели DX3 имеют класс токограничения 3. Это означает, что они ограничивают ток короткого замыкания, протекающего через кабели, предотвращая, таким образом, их повреждение, и позволяя тем самым продлить срок службы электроустановки. Аппараты никогда не работают на пределе своих возможностей.

Качество DX3

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ LEGRAND:

  • ISO 9001 – система менеджмента качества
  • ISO 14001 – система экологического менеджмента

Компания Legrand уделяет особое внимание качеству своих продуктов, каждый из которых проходит индивидуальную проверку на производственных линиях.

 

Аппараты DX3 сертифицированы в соответствии с международными и российскими стандартами. Мы ежегодно обновляем сертификаты соответствия строжайшим требованиям таких всемирно известных органов по сертификации, как, например, VDE.

Защита в соответствии с вашими требованиями

Новые дифференциальные блоки DX3 имеют ряд особенностей, обеспечивающих соответствие строгим требованиям, предъявляемым к безопасности. Подобно новым автоматическим выключателям DX3, они предлагают высокую эффективность и инновационные решения в области монтажа и эксплуатации.

Одинаковый принцип установки всех дифференциальных блоков DX3

 

Вспомогательные устройства

 

В модельный ряд DX3 входят общие электрические вспомогательные устройства для удаленного контроля и управления цепями: вспомогательные контакты, независимые расцепители, расцепители минимального напряжения, электродвигательные приводы и устройства автоматического повторного включения.

Простое и безопасное подключение

 

Простота эксплуатации и обслуживания

При разработке модельного ряда DX3 Группа Legrand ни на секунду не забывала о пользователях и специалистах по обслуживанию.

 

Наравне с широко известными техническими решениями для модульных аппаратов, такими как двойные защелки, были добавлены новые – дополнительная зона для маркировки, ответвительные пружинные зажимы, а также указатели коммуникационного положения. Все они призваны значительно облегчить повседневную эксплуатацию распределительных щитов.

Обязательства по защите окружающей среды

Как на этапе разработки, так и на этапе производства, Группа Legrand предпочитает использовать материалы и процессы, которые безопасны для людей и окружающей среды. Благодаря этой стратегии Группе Legrand удалось уменьшить уровень вредного воздействия, связанного с её деятельностью, одновременно повысив экономические показатели и привлекательность своего предложения.

 

Экологический паспорт продукта (PEP)

Документ PEP (Product Environmental Profi le) – профиль экологической безопасности продукта, который используется во всех его применениях. Согласно PEP, 80% используемых материалов в производстве DX3 пригодны к вторичной переработке. DX³ также соответствует RoHS и REACH.