DX3 - Распределение

Модульные автоматические выключатели DX³

Инновационный продукт

Распределение

Управление

 

PDF брошюры

DC 200 - Брошюра «DX³ - защита в соответствии с Вашими требованиями»

> Общий каталог Legrand

 

Широкий выбор модульных аппаратов для установки в ряд на рейке

Независимо от того, подключаете ли Вы гребенчатую шину или втычной распределительный блок HX3 125 A, используете ли при этом традиционное винтовые или более новые пружинные зажимы, или втычное соединение – продукты Legrand всегда отличаются непревзойденными характеристиками.

Стандартное распределение гребенчатые шины

К аппаратам DX3 на 63 А шириной 1 модуль на полюс можно подключать гребенчатую шину как сверху, так и снизу.

Стандартное распределение модульные распределительные блоки

Модульные распределительные блоки на токи от 40 до 250 A абсолютно универсальны, что позволяет использовать их в распределительных щитах любых типов.

Оптимизированное распределение VX3 63 и 125 A – вертикальные распределительные блоки с пружинными зажимами

 
  • Значительная экономия пространства за счет вертикальной установки сбоку от рядов
  • Экономия времени за счет присоединения гибких и жестких проводников к надёжным пружинными зажимам со степенью защиты IP 2x

 

Оптимизированные распределительные системы Legrand обеспечивают максимальную безопасность и простоту установки и обслуживания распределительных щитов.

 

Сведено к минимуму утомительное затягивание винтовых зажимов, снижена опасность ослабления контакта и коротких замыканий, сокращено время монтажа.

Оптимизированное распределение горизонтальные распределительные блоки HX3 125 A с пружинными зажимами

Распределительные блоки для шкафов XL3 160-4000:

  • Возможность установки в одном ряду 1П, 1П+Н, 2П, 3П и 4П устройств
  • Экономия пространства: установка между рядами
  • Экономия времени: меньше подключений, пружинные зажимы со степенью защиты IP 2x

Оптимизированное распределение горизонтальные распределительные блоки HX3 125 A с втычным присоединением

Горизонтальные четырехполюсные распределительные блоки для шкафов XL3 160-4000:

  • Оптимизированная конструкция: возможность установки в одном ряду 1П, 1П+Н, 2П, 3П и 4П устройств
  • Оптимизированная установка: автоматическое присоединение без инструмента
  • Безопасное подключение и отключение устройств, даже когда распределительный блок находится под напряжением (благодаря распределительному блоку со степенью защиты IP xxB и встроенным соединительным модулям).

Оптимизированное распределение для модульного оборудования