DX3 - Управление

Модульные автоматические выключатели DX³

Инновационный продукт

Распределение

Управление

 

PDF брошюры

DC 200 - Брошюра «DX³ - защита в соответствии с Вашими требованиями»

> Общий каталог Legrand

Модульные устройства управления и контроля

Модульные устройства управления и контроля от Legrand являются идеальным дополнением к устройствам защиты из модельного ряда DX3.

 

Обладая аналогичным дизайном, они обеспечивают идеальную интеграцию в Ваши распределительные шкафы. К этим продуктам относятся модульные контакторы, импульсные реле, кнопки, индикаторы, реле времени, таймеры и т.п. Разнообразие доступных функций позволяет легко повысить безопасность, эффективность и удобство электроустановок, а также обеспечить их соответствие стандартам по энергоснабжению.

Энергосбережение с помощью таймеров

Электронные таймеры Legrand позволяют задавать периоды работы, например, систем отопления или освещения, для оптимизации энергопотребления.

  • Таймер от 1 до 4 выходов 16 A
  • Суточное, недельное или годовое программирование
  • Возможно программирование с помощью компьютера и аппаратного ключа